DATA SHEET
TPS2595xx 2.7V~18V、4A、高速過電圧保護搭載の34mΩ eFuse
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 広い入力電圧範囲: 2.7V~18V
- 絶対最大定格20V
- TPS2595x5バージョンでは3V~18V
- 低いオン抵抗: RON = 34mΩ (標準値)
- 高速過電圧保護クランプ(3.8V、5.7V、13.7Vオプション)、応答時間5µs (標準値)
- TPS2595x0、TPS2595x1、TPS2595x5: アクティブHIGHのイネーブル入力、低電圧誤動作防止(UVLO)を設定可能
- TPS2595x3: アクティブLOWのイネーブル入力、過電圧誤動作防止(OVLO)を設定可能
- 可変の電流制限と負荷電流監視出力(ILM)
- 電流範囲: 0.5A~4A
- 電流制限精度: ±7.5%
- 可変の出力スルー・レート(dVdt)制御
- 過熱保護(OTP)
- フォルト表示ピン(FLT)
- UL 2367認定済み - ファイル番号E169910
- IEC 62368-1認定済み
- 単一点障害テストの安全性(IEC 62368-1)