TPS63802 は、高効率で出力電流の大きい昇降圧型コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) のいずれかで動作します。モード間の遷移は定義されたスレッショルドで行い、出力電圧リップルを減らすためモード内での不要な切り替えは行いません。本デバイスの出力電圧は、広い出力電圧範囲内で抵抗分圧器を使用して個別に設定されます。静止電流が 11μA であるため、無負荷または軽負荷条件で最高の効率が得られます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS63802 | 10 ピン VSON-HR (0.5mm ピッチ) | 3.0mm × 2.0mm |
Changes from Revision C (June 2020) to Revision D (January 2021)
Changes from Revision B (September 2019) to Revision C (June 2020)
TPS63802 は、1.4mm × 2.3mm の熱的に強化された HotRod™ デュアル・フラット鉛フリー (DFN) パッケージで供給されます。部品数が非常に少ないため、小さなソリューションを実現できます。