ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63802

アクティブ

QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.3 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.2 Iq (typ) (µA) 11 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.3 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.2 Iq (typ) (µA) 11 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 5
VSON-HR (DLA) 10 6 mm² 3 x 2
  • 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
    • デバイスのスタートアップ時入力電圧は 1.8V を超えること
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.2V (可変)
  • 出力電流:2A (VI ≧ 2.3V、VO = 3.3V)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 動作時の静止電流:11µA
    • パワーセーブ・モードと強制 PWM モードのモード選択
  • ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作モード間の遷移点を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフト・スタート内蔵
    • 過熱および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小さなソリューション・サイズ:21.5mm2
    • 小型の SON/DFN パッケージ (QFN と類似)
    • 小型の 0.47µH インダクタ
    • 最小 22µF の出力コンデンサで動作
  • WEBENCH Power Designer により、TPS63802 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
    • デバイスのスタートアップ時入力電圧は 1.8V を超えること
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.2V (可変)
  • 出力電流:2A (VI ≧ 2.3V、VO = 3.3V)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 動作時の静止電流:11µA
    • パワーセーブ・モードと強制 PWM モードのモード選択
  • ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作モード間の遷移点を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフト・スタート内蔵
    • 過熱および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小さなソリューション・サイズ:21.5mm2
    • 小型の SON/DFN パッケージ (QFN と類似)
    • 小型の 0.47µH インダクタ
    • 最小 22µF の出力コンデンサで動作
  • WEBENCH Power Designer により、TPS63802 を使用するカスタム設計を作成

TPS63802 は、高効率で出力電流の大きい昇降圧型コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) のいずれかで動作します。モード間の遷移は定義されたスレッショルドで行い、出力電圧リップルを減らすためモード内での不要な切り替えは行いません。本デバイスの出力電圧は、広い出力電圧範囲内で抵抗分圧器を使用して個別に設定されます。静止電流が 11µA であるため、無負荷または軽負荷条件で最高の効率が得られます。

TPS63802 は、高効率で出力電流の大きい昇降圧型コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) のいずれかで動作します。モード間の遷移は定義されたスレッショルドで行い、出力電圧リップルを減らすためモード内での不要な切り替えは行いません。本デバイスの出力電圧は、広い出力電圧範囲内で抵抗分圧器を使用して個別に設定されます。静止電流が 11µA であるため、無負荷または軽負荷条件で最高の効率が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package
TPS63901 アクティブ 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ Ultra low IQ and smaller size

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63802 DFN パッケージの 2A、高効率、低 IQ 昇降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 9月 27日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
技術記事 Effective ways to implement backup power from supercapacitors PDF | HTML 2021年 11月 2日
設計ガイド TEC Driver Reference Design for 3.3-V Inputs (Rev. A) 2021年 8月 6日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2021年 8月 4日
アプリケーション・ノート Supercapacitor Backup Power Supply w/ Current Limit for Smart Electricity Meter (Rev. A) 2021年 8月 3日
アプリケーション・ノート Selecting a DC/DC Converter for Maximum Battery Life in Pulsed-Load Applications (Rev. A) 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
ユーザー・ガイド TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit (Rev. A) 2021年 6月 9日
技術記事 Is there a universal tool for DC/DC voltage conversion? PDF | HTML 2019年 9月 30日
ユーザー・ガイド TPS63802EVM (Rev. B) 2019年 9月 24日
アプリケーション・ノート Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
アプリケーション・ノート Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019年 8月 1日
技術記事 Deciphering low Iq: Using WEBENCH® to design near 100% duty-cycle for ultra-low po PDF | HTML 2019年 7月 15日
アプリケーション概要 光学モジュールで電源関連の課題を解決する昇降圧コンバータ 英語版 2019年 7月 5日
アプリケーション概要 Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A) 2019年 5月 28日
アプリケーション概要 Precise Delayed Start-up with Precise Threshold Enable-pin 2019年 4月 15日
アプリケーション概要 Prevent Battery Overdischarge with Precise Threshold Enable Pin 2019年 4月 2日
設計ガイド 3.3V 入力向け、TEC ドライバのリファレンス・デザイン 最新英語版 (Rev.A) 2019年 4月 1日
アプリケーション概要 無線ネットワーク・カメラおよびビデオ・ドアベルのバッテリ駆動時間の延長 最新英語版 (Rev.A) 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート Selecting the right DC/DC converter for maximum battery life 2019年 2月 8日
技術記事 How to prevent battery over discharge by using a precise threshold voltage enable PDF | HTML 2019年 1月 31日
アプリケーション概要 Supercapacitor backup power supply with TPS63802 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63802EVM — TPS63802 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価モジュール

The TPS63802EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63802 Buck-Boost Converter. The EVM operates from 1.3V to 5.5V input voltage. Output currents can go up to 2A in buck mode and boost mode. the User can easily evaluate the different (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit

The TPS63802HDKEVM is a universal development tool designed to help the users easily and quickly evaluate and test the most common buck-boost converter use-cases. The use-cases include backup power, input current limit, LED driver, digital voltage scaling, bypass mode and precise enable. The user (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

TIDCFU0 TIDA-050017 TEC Driver Software Example

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63805 超小型ソリューション・サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ
シミュレーション・モデル

TPS63802 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMCX1C.ZIP (50 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63020 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63020-Q1 高効率、オートモーティブ・シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63021 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63024 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630241 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630242 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630251 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS630252 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト・スタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63051 超小型シングル昇降圧コンバータ TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63060-EP 高入力電圧降昇圧コンバータ、2 Aスイッチ電流機能付き TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ TPS63700 可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ、3x3 QFN TPS63710 低ノイズ、1A、反転型同期整流・降圧コンバータ、3x3 WSON パッケージ TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63805 超小型ソリューション・サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63806 2.5A 高効率昇降圧コンバータ、超小型 WCSP で最適化された負荷ステップ応答 TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ TPS63810 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63811 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス・カメラのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス・カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー・コンバータに、最適化済みシステム・アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi® コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050017 — 3.3V 入力向け、TEC ドライバのリファレンス・デザイン

Many electronic components require their temperature to be regulated for best performance and for longer operating life times. Precise temperature control down to 0.1°C is critical for certain applications such as laser diodes used in optical modules, where even a 1°C change in temperature (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30693 — Supercapacitor backup power supply, input current limit and active cell balancing reference design

このリファレンス・デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を自動的に供給します。スーパーキャパシタの充電を管理し、逆方向ブロッキングの保護を実現します。スーパーキャパシタへの最大充電電流と電圧は調整可能です。入力電圧の障害が発生した時点で、昇降圧コンバータ TPS63802 がその役割を引き継ぎ、一定のバックアップ電圧を生成します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧により、バックアップに使用できるエネルギーが決まります。PMP30693 は、出力電圧が降下するまでの間、100s (秒) 以上にわたって、300mA の電流で 3.7V の安定的なバックアップ出力を供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010043 — SpO2 と他の医療用アプリケーション向け、高効率、大電流リニア LED ドライバのリファレンス・デザイン

This reference design provides a protected, efficient (headroom-controlled), high-current (up to 1.5 A), linear (accurate and fast) light-emitting diode (LED) driver reference design to enable peripheral capillary oxygen saturation (SpO2) and other medical applications. A typical SpO2 application (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-HR (DLA) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ