ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63810

アクティブ

ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, I2C interface, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.2 Iq (typ) (µA) 13 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 5.8
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, I2C interface, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.2 Iq (typ) (µA) 13 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 5.8
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² 1.4000000000000001 x 2.2
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 1.8V~5.2V
    • 動作中およびシャットダウン中に I2C で設定可能
    • VSEL ピンで 2 つのプリセット出力電圧を切り替え可能
  • 出力電流
    • VI ≥ 2.5V、VO = 3.3V で最大 2.5A
    • VI ≥ 2.8V、VO = 3.5V で最大 2.5A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 低い動作時静止電流:13µA
    • 自動パワーセーブ・モードと強制 PWM モード (I2C で設定可能)
  • ピーク電流モード昇降圧アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作間の遷移を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフトスタート内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • シャットダウン時に負荷を完全に切断
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 2 つのデバイス・オプション
    • TPS63810:出力電圧を事前設定済み (3.3V、3.45V)
    • TPS63811:起動前に出力電圧を設定
  • 20mm2 未満のソリューション・サイズ、わずか 4 つの外付け部品
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 1.8V~5.2V
    • 動作中およびシャットダウン中に I2C で設定可能
    • VSEL ピンで 2 つのプリセット出力電圧を切り替え可能
  • 出力電流
    • VI ≥ 2.5V、VO = 3.3V で最大 2.5A
    • VI ≥ 2.8V、VO = 3.5V で最大 2.5A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 低い動作時静止電流:13µA
    • 自動パワーセーブ・モードと強制 PWM モード (I2C で設定可能)
  • ピーク電流モード昇降圧アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作間の遷移を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフトスタート内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • シャットダウン時に負荷を完全に切断
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 2 つのデバイス・オプション
    • TPS63810:出力電圧を事前設定済み (3.3V、3.45V)
    • TPS63811:起動前に出力電圧を設定
  • 20mm2 未満のソリューション・サイズ、わずか 4 つの外付け部品

TPS63810 および TPS63811 は、I2C を介して完全にプログラム可能な高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。

モード間の遷移は定義されたスレッショルドで行い、出力電圧リップルを減らすためモード間の不要なトグルは行いません。

I2C を介して 2 つのレジスタで出力電圧を設定し、アクティブにする出力電圧レジスタを VSEL ピンで選択します。これにより、動的な電圧スケーリングをサポートできます。動作中に出力電圧レジスタを変更する (VSEL ピンを切り替える) と、定義されたプログラム可能なランプ・レートで遷移します。

TPS63810 および TPS63811 は、I2C を介して完全にプログラム可能な高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。

モード間の遷移は定義されたスレッショルドで行い、出力電圧リップルを減らすためモード間の不要なトグルは行いません。

I2C を介して 2 つのレジスタで出力電圧を設定し、アクティブにする出力電圧レジスタを VSEL ピンで選択します。これにより、動的な電圧スケーリングをサポートできます。動作中に出力電圧レジスタを変更する (VSEL ピンを切り替える) と、定義されたプログラム可能なランプ・レートで遷移します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631010 アクティブ 3A のピーク電流、高効率、超小型ソリューション・サイズの昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
TPS63805 アクティブ 超小型ソリューション・サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ Non-I2C replacement
TPS63901 アクティブ 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ Lower IQ and smaller size
比較対象デバイスと類似の機能
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63810 および TPS63811 - I2C インターフェイス付き 2.5A 昇降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 26日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Selecting a DC/DC Converter for Maximum Battery Life in Pulsed-Load Applications (Rev. A) 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
ユーザー・ガイド BOOSTXL-TECDRV BoosterPack User's Guide PDF | HTML 2020年 11月 12日
証明書 TPS63810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6381xEVM User's Guide (Rev. A) 2019年 10月 16日
技術記事 Is there a universal tool for DC/DC voltage conversion? PDF | HTML 2019年 9月 30日
アプリケーション概要 Improve Efficiency in TWS Earbuds with Buck-Boost Converter 2019年 9月 18日
アプリケーション・ノート Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019年 8月 1日
アプリケーション概要 光学モジュールで電源関連の課題を解決する昇降圧コンバータ 英語版 2019年 7月 5日
アプリケーション概要 Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A) 2019年 5月 28日
アプリケーション概要 Precise Delayed Start-up with Precise Threshold Enable-pin 2019年 4月 15日
アプリケーション概要 Prevent Battery Overdischarge with Precise Threshold Enable Pin 2019年 4月 2日
アプリケーション・ノート Selecting the right DC/DC converter for maximum battery life 2019年 2月 8日
アプリケーション概要 Supercapacitor backup power supply with TPS63802 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-TECDRV — TEC モジュール駆動向け、TPS63810 を搭載したブースタパック

BOOSXL-TECDRV ブースタパックを使用すると、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS63810 昇降圧コンバータを熱電冷却 (TEC、ペルチェ) モジュールのドライバとして評価できます。TPS63810 は、I²C インターフェイス経由でプログラム可能な、高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。このブースタパックは 3.3V の入力電圧で動作し、最大 2.5A の出力電流で TEC を駆動することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS63810EVM — TPS63810EVM

The TPS63810EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63810 buck-boost converter. The EVM operates from input voltage between 2.2 V and 5.5 V, and can output voltage from 1.825 V to 5 V, with output current up to 2.5 A in buck mode and up (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC782 TPS6381xEVM GUI Windows

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63810 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63811 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS63810EVM TPS63810EVM TPS63811EVM TPS63811EVM
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC783 TPS6381xEVM GUI Linux

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63810 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63811 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS63810EVM TPS63810EVM TPS63811EVM TPS63811EVM
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC784 TPS6381xEVM GUI Mac

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63810 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63811 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS63810EVM TPS63810EVM TPS63811EVM TPS63811EVM
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63020 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63020-Q1 高効率、オートモーティブ・シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63021 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63024 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630241 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630242 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630251 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS630252 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト・スタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63051 超小型シングル昇降圧コンバータ TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63060-EP 高入力電圧降昇圧コンバータ、2 Aスイッチ電流機能付き TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ TPS63700 可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ、3x3 QFN TPS63710 低ノイズ、1A、反転型同期整流・降圧コンバータ、3x3 WSON パッケージ TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63805 超小型ソリューション・サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63806 2.5A 高効率昇降圧コンバータ、超小型 WCSP で最適化された負荷ステップ応答 TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ TPS63810 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63811 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ