ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63900

アクティブ

入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 0.004 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 0.075 Duty cycle (max) (%) 99 Switch current limit (typ) (A) 1.45
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 0.004 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 0.075 Duty cycle (max) (%) 99 Switch current limit (typ) (A) 1.45
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.8V~5V (100mV 刻み)
    • 外付け抵抗によりプログラム可能
    • SEL ピンで 2 つのプリセット出力電圧を切り替え可能
  • VI ≥ 2.0V、VO = 3.3V で 400mA を超える出力電流 (1.45A (標準値) のピーク・スイッチング電流制限)
    • スタッカブル:複数のデバイスを並列接続することでより大きな出力電流に対応
  • 10µA の負荷電流で 90% を超える効率
    • 75nA の静止電流
    • 60nA のシャットダウン電流
  • シングル・モード動作
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作間のモード遷移が不要
    • 低出力リップル
    • 非常に優れた過渡性能
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフト・スタート内蔵
    • 8 つの設定値を持つプログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限)
    • 出力短絡および過熱保護
  • 非常に小さいソリューション・サイズ:21mm2
    • 小型の 2.2µH インダクタ、1 つの 22µF 出力コンデンサ
    • 10 ピン、2.5mm × 2.5mm、0.5mm ピッチの WSON パッケージ
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.8V~5V (100mV 刻み)
    • 外付け抵抗によりプログラム可能
    • SEL ピンで 2 つのプリセット出力電圧を切り替え可能
  • VI ≥ 2.0V、VO = 3.3V で 400mA を超える出力電流 (1.45A (標準値) のピーク・スイッチング電流制限)
    • スタッカブル:複数のデバイスを並列接続することでより大きな出力電流に対応
  • 10µA の負荷電流で 90% を超える効率
    • 75nA の静止電流
    • 60nA のシャットダウン電流
  • シングル・モード動作
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作間のモード遷移が不要
    • 低出力リップル
    • 非常に優れた過渡性能
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフト・スタート内蔵
    • 8 つの設定値を持つプログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限)
    • 出力短絡および過熱保護
  • 非常に小さいソリューション・サイズ:21mm2
    • 小型の 2.2µH インダクタ、1 つの 22µF 出力コンデンサ
    • 10 ピン、2.5mm × 2.5mm、0.5mm ピッチの WSON パッケージ

TPS63900 デバイスは、静止電流が非常に小さい (標準値 75nA) 高効率の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、ユーザーがプログラム可能な 32 の出力電圧設定値 (1.8V~5V) を持っています。

動的な電圧スケーリング機能により、アプリケーションは動作中に 2 つの出力電圧を切り替えることができます。たとえば、スタンバイ動作中、より低いシステム電源電圧を使用して電力を節約できます。

広い電源電圧範囲、プログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限) により、このデバイスは 3S アルカリ電池、1S Li-MnO2、1S Li-SOCl2 などの広範な 1 次電池と 2 次電池での使用に理想的です。

大きな出力電流能力は、一般的に使用される RF 規格 (例:Sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus、NB-IoT) をサポートしています。

TPS63900 デバイスは、静止電流が非常に小さい (標準値 75nA) 高効率の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、ユーザーがプログラム可能な 32 の出力電圧設定値 (1.8V~5V) を持っています。

動的な電圧スケーリング機能により、アプリケーションは動作中に 2 つの出力電圧を切り替えることができます。たとえば、スタンバイ動作中、より低いシステム電源電圧を使用して電力を節約できます。

広い電源電圧範囲、プログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限) により、このデバイスは 3S アルカリ電池、1S Li-MnO2、1S Li-SOCl2 などの広範な 1 次電池と 2 次電池での使用に理想的です。

大きな出力電流能力は、一般的に使用される RF 規格 (例:Sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus、NB-IoT) をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS63901 アクティブ 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ Different package with smaller size WCSP-12
比較対象デバイスと類似の機能
TPS61094 アクティブ 60-nA quiescent current boost converter with supercap management low IQ boost converter with super capacitor backup power option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63900 1.8V~5.5V、75nA IQ 昇降圧コンバータ、入力電流制限および DVS 機能付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 22日
ホワイト・ペーパー 低消費電力アプリケーションで低静止 電流 (IQ) の課題を克服 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
ホワイト・ペーパー Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
ホワイト・ペーパー Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
証明書 TPS63900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 3月 15日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション概要 75-nA IQ Buck-Boost Converter in Parallel for Increased Output Current (≥ 2 A) 2020年 10月 14日
アプリケーション・ノート Extending Battery Life with Low-Iq and Dynamic Voltage Scaling (Rev. A) PDF | HTML 2020年 10月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63900 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 15日
技術記事 5 best practices to extend battery life in flow meters PDF | HTML 2020年 8月 28日
アプリケーション概要 How to Extend Operating Time of a LiSOCl2 Powered System PDF | HTML 2020年 8月 6日
アプリケーション概要 How to Implement Multi-Level Dynamic Voltage Scaling With TPS63900 PDF | HTML 2020年 8月 6日
アプリケーション概要 Using Input Current Limiting to Extend Battery Life 2020年 4月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63900EVM — TPS63900 low Iq buck-boost converter evaluation module

TPS63900EVM は TPS63900 昇降圧コンバータの動作や機能の評価およびテストをユーザーが容易に実施できるように設計されています。評価基板は、1.8V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 400mA に達することがあります。ユーザーは、低 Iq やプログラミング・インターフェイスを含む TPS63900 のさまざまな機能を簡単に評価できます。

TPS63900 は小型の 2.5 x 2.5 mm² のWSON パッケージで出荷されます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS63900 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMDC0A.ZIP (103 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63020 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63020-Q1 高効率、オートモーティブ・シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63021 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63024 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630241 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630242 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630251 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS630252 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト・スタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63051 超小型シングル昇降圧コンバータ TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63060-EP 高入力電圧降昇圧コンバータ、2 Aスイッチ電流機能付き TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ TPS63700 可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ、3x3 QFN TPS63710 低ノイズ、1A、反転型同期整流・降圧コンバータ、3x3 WSON パッケージ TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63805 超小型ソリューション・サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63806 2.5A 高効率昇降圧コンバータ、超小型 WCSP で最適化された負荷ステップ応答 TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ TPS63810 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63811 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-01580 — ウェアラブル・ワイヤレス・マルチパラメータ患者モニタのリファレンス・デザイン

シンプルなウェアラブル・マルチパラメータ・メディカル・モニタのリファレンス・デザインで、シングルチップのバイオセンシング・フロント・エンド AFE4900 を使用して、心電図 (ECG) と光電式容積脈波 (PPG) の同期測定を実現します。測定データは、CC2640R2F (BLE 4.2 と 5 をサポート) を使用して遠隔地に転送します。単一の CR3032 バッテリで動作し、30 日間のバッテリ駆動が可能です。ユーザーは未加工データを入手し、心拍数、血中酸素濃度(SpO2)、脈波伝播時間(PTT)、ECG(心電図)を計算することができます。2 個のオンボード LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010029 — Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ(HRM)のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは AFE4420 を使用し、複数波長の光学式心拍計と経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)モニタリングを実現します。AFE4420 は光電式容積脈波(PPG)測定向けのシングルチップ・バイオセンシング・フロント・エンドです。Bluetooth® Low Energy 4.2 と 5 をサポートする CC2640R2F は、測定データを遠隔地に転送します。この患者モニタのリファレンス・デザインは、1 個の CR3032 バッテリで 30 日間の連続動作が可能です。Raw データを使用して心拍、SpO2 などの関連パラメータを計算できます。2 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス・カメラのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス・カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー・コンバータに、最適化済みシステム・アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi® コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010053 — 一次電池を使用するスマート メーター ワイヤレス モジュール向け低消費電力オプションのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、モノのインターネット (IoT) 関連アプリケーション向けの、リチウム二酸化マンガン (LiMnO2) 一次電池と民生用汎用狭帯域モジュールを使用したスマート流量メーターの 3 種類の電源アーキテクチャを紹介します。これら 3 種類の電源ソリューションを、バッテリ駆動スマート流量メーター向けバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザインというハードウェアと組み合わせています。このハードウェアは、バッテリの動作時間や寿命に関する、高精度のシステム状態 (SOH) 計算機能を実施します。常時オンのイン システム電流監視で RF (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ