TIDA-010224
バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス・カメラのリファレンス・デザイン
TIDA-010224
概要
このリファレンス・デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス・カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー・コンバータに、最適化済みシステム・アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi® コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR カット・フィルタを搭載しており、ナイト・ビジョン機能を実現できます。
特長
- カメラ全体のリファレンス・デザインなので、新製品開発サイクルの短縮に貢献
- 周辺光センシング、IR LED ドライバ、モーター駆動 IR カット・フィルタを搭載し、日中とナイト・ビジョンに対応
- SimpleLink Wi-Fi コネクティビティは、802.11a、b、g、n の各ネットワークに広く対応しており、Sub-1GHz と 2.4GHz 両方の帯域で、ローカル・ネットワーク経由、同時マルチプロトコル対応により、各種スマートフォン、タブレット、コンピュータとの通信が可能
- USB またはバッテリのどちらかをサポートするパワー・ツリー。効率的な DC/DC コンバータを使用した低消費電力アーキテクチャで、バッテリ動作時間の延長に貢献
- カメラのウェークアップに関する複数のオプション:PIR、Sub-1GHz、またはドアベル
- 低消費電力アーキテクチャを補完する Wi-Fi デバイス。ビーコン発信中に少なくとも 50% の消費電流低減、またビデオ・ストリーミング中に少なくとも 30% の消費電流低減
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM890.PDF (227 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Wi-Fi 製品
CC3235MODS — 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール
データシート: PDF | HTML開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2