TPS63901
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 1.8V~5Vの出力電圧範囲 (100mV ステップ)
- 外付け抵抗によりプログラム可能
- SEL ピンで 2 つのプリセット出力電圧を切り替え可能
- 出力電流:400mA 超 (VI ≥ 2.0V, VO = 3.3V)
- スタック可能:複数のデバイスを並列接続することでより大きな出力電流に対応
- 10µA の負荷電流で 90% を超える効率
- 75nA の静止電流
- 60nA のシャットダウン電流
- シングル・モード動作
- 降圧、昇降圧、昇圧動作間のモード遷移が不要
- 低い出力リップル
- 非常に優れた過渡性能
- 堅牢な動作機能
- ソフト・スタート内蔵
- 8 つの設定値を持つプログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限)
- 出力短絡および過熱保護
- 小さなソリューション・サイズ
- 小型の 2.2µH インダクタ、1 つの 22µF 出力コンデンサ
- 12 ボール、1.5mm × 1.15mm、0.35mm ピッチの WCSP パッケージ
TPS63901 デバイスは、静止電流が非常に小さい (代表値 75nA) 高効率の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、32 段階の出力電圧設定値 (1.8V~5V) をユーザーがプログラム可能です。
動的な電圧スケーリング機能により、アプリケーションは動作中に 2 つの出力電圧を切り替えることができます。たとえば、スタンバイ動作中に、より低いシステム電源電圧を使用して電力を節約できます。
広い電源電圧範囲、プログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限) により、このデバイスは 3S アルカリ電池、1S Li-MnO2、1S Li-SOCl2 などの広範な 1 次電池と 2 次電池での使用に理想的です。
大きい出力電流能力により、一般的に使用される RF 規格 (たとえば、Sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus、NB-IoT) をサポートしています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS63901EVM — TPS63901 評価基板、昇降圧コンバータ用、入力電流制限および DVS 付き
TPS63901 デバイスは、静止電流が非常に小さい (代表値 75nA) 高効率の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、ユーザーがプログラム可能な 32 の出力電圧設定値 (1.8V~5V) を持っています。
TPS63901EVM-100 は TPS63901 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-01580 — ウェアラブル・ワイヤレス・マルチパラメータ患者モニタのリファレンス・デザイン
シンプルなウェアラブル・マルチパラメータ・メディカル・モニタのリファレンス・デザインで、シングルチップのバイオセンシング・フロント・エンド AFE4900 を使用して、心電図 (ECG) と光電式容積脈波 (PPG) の同期測定を実現します。測定データは、CC2640R2F (BLE 4.2 と 5 をサポート) を使用して遠隔地に転送します。単一の CR3032 バッテリで動作し、30 日間のバッテリ駆動が可能です。ユーザーは未加工データを入手し、心拍数、血中酸素濃度(SpO2)、脈波伝播時間(PTT)、ECG(心電図)を計算することができます。2 個のオンボード LED (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010029 — Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ(HRM)のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは AFE4420 を使用し、複数波長の光学式心拍計と経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)モニタリングを実現します。AFE4420 は光電式容積脈波(PPG)測定向けのシングルチップ・バイオセンシング・フロント・エンドです。Bluetooth® Low Energy 4.2 と 5 をサポートする CC2640R2F は、測定データを遠隔地に転送します。この患者モニタのリファレンス・デザインは、1 個の CR3032 バッテリで 30 日間の連続動作が可能です。Raw データを使用して心拍、SpO2 などの関連パラメータを計算できます。2 (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス・カメラのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス・カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー・コンバータに、最適化済みシステム・アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi® コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR (...)
処理プロセッサは、Wi-Fi® コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010053 — 一次電池を使用するスマート メーター ワイヤレス モジュール向け低消費電力オプションのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、モノのインターネット (IoT) 関連アプリケーション向けの、リチウム二酸化マンガン (LiMnO2) 一次電池と民生用汎用狭帯域モジュールを使用したスマート流量メーターの 3 種類の電源アーキテクチャを紹介します。これら 3 種類の電源ソリューションを、バッテリ駆動スマート流量メーター向けバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザインというハードウェアと組み合わせています。このハードウェアは、バッテリの動作時間や寿命に関する、高精度のシステム状態 (SOH) 計算機能を実施します。常時オンのイン システム電流監視で RF (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YCJ) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点