LM66100 は、各種アプリケーションに適した単一入力、単一出力 (SISO) の集積化理想ダイオードです。このデバイスは、1.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大 1.5A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。
チップ・イネーブルは、CE ピンの電圧を入力電圧と比較することで動作します。CE ピンの電圧が VIN より高い場合、デバイスはディセーブルで、MOSFET はオフです。CE ピンの電圧の方が低い場合、MOSFET はオンです。LM66100 には逆極性保護 (RPP) 機能もあり、バッテリの逆接続など入力の誤配線からデバイスを保護します。
デュアル・ダイオードの OR 実装のように、2 つの LM66100 を OR 構成で使用することもできます。この構成では、極めて高い入力電圧を出力に伝達しながら、逆電流が入力電源に流れ込むのを阻止できます。これらのデバイスは内部電圧コンパレータで入力と出力の電圧を比較し、逆電流がブロックされるようにします。
LM66100 は標準の SC-70 パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM66100 | SC-70 (6) | 2.1mm×2.0mm |