ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ 理想ダイオード / OR コントローラ

LM66100

アクティブ

FET 内蔵、1.5V ~ 5.5V、1.5A、0.5μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード

製品詳細

Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Features Enable, Gate ON/OFF control, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.00015 Iq (max) (mA) 0.0003 FET Integrated single FET Operating temperature range (°C) -40 to 125 Design support EVM, Simulation Model Rating Catalog Imax (A) 1.5 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.00012 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Features Enable, Gate ON/OFF control, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.00015 Iq (max) (mA) 0.0003 FET Integrated single FET Operating temperature range (°C) -40 to 125 Design support EVM, Simulation Model Rating Catalog Imax (A) 1.5 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.00012 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 広い動作電圧範囲:1.5V~ 5.5V
  • VIN の逆電圧スタンドオフ:
    絶対最大定格 -6V
  • 最大連続電流 (IMAX): 1.5A
  • オン抵抗 (RON)
    • 5V VIN = 79mΩ (標準値)
    • 3.6V VIN = 91mΩ (標準値)
    • 1.8V VIN = 141mΩ (標準値)
  • コンパレータのチップ・イネーブル (CE)
  • チャネルのステータス表示 (ST)
  • 低消費電流
    • 3.6V VIN 時のシャットダウン電流 (ISD,VIN): 120nA (標準値)
    • 3.6V VIN 時の静止電流 (IQ, VIN): 150nA (標準値)
  • 広い動作電圧範囲:1.5V~ 5.5V
  • VIN の逆電圧スタンドオフ:
    絶対最大定格 -6V
  • 最大連続電流 (IMAX): 1.5A
  • オン抵抗 (RON)
    • 5V VIN = 79mΩ (標準値)
    • 3.6V VIN = 91mΩ (標準値)
    • 1.8V VIN = 141mΩ (標準値)
  • コンパレータのチップ・イネーブル (CE)
  • チャネルのステータス表示 (ST)
  • 低消費電流
    • 3.6V VIN 時のシャットダウン電流 (ISD,VIN): 120nA (標準値)
    • 3.6V VIN 時の静止電流 (IQ, VIN): 150nA (標準値)

LM66100 は、各種アプリケーションに適した単一入力、単一出力 (SISO) の集積化理想ダイオードです。このデバイスは、1.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大 1.5A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。

チップ・イネーブルは、CE ピンの電圧を入力電圧と比較することで動作します。CE ピンの電圧が VIN より高い場合、デバイスはディセーブルで、MOSFET はオフです。CE ピンの電圧の方が低い場合、MOSFET はオンです。LM66100 には逆極性保護 (RPP) 機能もあり、バッテリの逆接続など入力の誤配線からデバイスを保護します。

デュアル・ダイオードの OR 実装のように、2 つの LM66100 を OR 構成で使用することもできます。この構成では、極めて高い入力電圧を出力に伝達しながら、逆電流が入力電源に流れ込むのを阻止できます。これらのデバイスは内部電圧コンパレータで入力と出力の電圧を比較し、逆電流がブロックされるようにします。

LM66100 は標準の SC-70 パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

LM66100 は、各種アプリケーションに適した単一入力、単一出力 (SISO) の集積化理想ダイオードです。このデバイスは、1.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大 1.5A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。

チップ・イネーブルは、CE ピンの電圧を入力電圧と比較することで動作します。CE ピンの電圧が VIN より高い場合、デバイスはディセーブルで、MOSFET はオフです。CE ピンの電圧の方が低い場合、MOSFET はオンです。LM66100 には逆極性保護 (RPP) 機能もあり、バッテリの逆接続など入力の誤配線からデバイスを保護します。

デュアル・ダイオードの OR 実装のように、2 つの LM66100 を OR 構成で使用することもできます。この構成では、極めて高い入力電圧を出力に伝達しながら、逆電流が入力電源に流れ込むのを阻止できます。これらのデバイスは内部電圧コンパレータで入力と出力の電圧を比較し、逆電流がブロックされるようにします。

LM66100 は標準の SC-70 パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM66100 入力極性保護機能搭載、5.5V、1.5A、79mΩ、低静止電流 (IQ) の理想的なダイオード データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 9月 4日
Analog Design Journal Multibattery management in medical ultrasound systems (Rev. B) PDF | HTML 2023年 6月 8日
アプリケーション・ノート IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 5日
アプリケーション・ノート Supercapacitor Backup Power Supply w/ Current Limit for Smart Electricity Meter (Rev. A) 2021年 8月 3日
アプリケーション・ノート Designing a Low-Cost, High-Accuracy Infrared Thermometer 2020年 11月 25日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
ホワイト・ペーパー How to detect and harden a meter against tampering by neutral disconnection 2020年 2月 12日
アプリケーション概要 Extend Battery Life Using Load Switches and Ideal Diodes 2019年 8月 16日
アプリケーション概要 Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A) 2019年 7月 3日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
技術記事 What’s with chirping smoke detectors? PDF | HTML 2019年 3月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM66100EVM User's Guide 2018年 12月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM66100EVM — LM66100 理想的なダイオードの評価モジュール

The LM66100 evaluation module (EVM) is an assembled and tested circuit for evaluating the LM66100 ideal diode. The LM66100EVM allows the user to apply different input voltages (1.5 V to 5.5 V) under different loading conditions (0 A to 1.5 A), and evaluate configurations such as Dual ORing and (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit

The TPS63802HDKEVM is a universal development tool designed to help the users easily and quickly evaluate and test the most common buck-boost converter use-cases. The use-cases include backup power, input current limit, LED driver, digital voltage scaling, bypass mode and precise enable. The user (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM66100 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMD40B.ZIP (67 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス・カメラのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス・カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー・コンバータに、最適化済みシステム・アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi® コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30693 — Supercapacitor backup power supply, input current limit and active cell balancing reference design

このリファレンス・デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を自動的に供給します。スーパーキャパシタの充電を管理し、逆方向ブロッキングの保護を実現します。スーパーキャパシタへの最大充電電流と電圧は調整可能です。入力電圧の障害が発生した時点で、昇降圧コンバータ TPS63802 がその役割を引き継ぎ、一定のバックアップ電圧を生成します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧により、バックアップに使用できるエネルギーが決まります。PMP30693 は、出力電圧が降下するまでの間、100s (秒) 以上にわたって、300mA の電流で 3.7V の安定的なバックアップ出力を供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ