TPS63802HDKEVM
TPS63802HDKEVM:ハードウェア開発キット
TPS63802HDKEVM
概要
TPS63802HDKEVMは、最も一般的な昇降圧コンバータのユース ケースを簡単かつ迅速に評価やテストできるように設計されたユニバーサル開発ツールです。ユース ケースには、バックアップ電源、入力電流制限、LEDドライバー、デジタル電圧スケーリング、バイパス モード、精密イネーブルなどが含まれます。ユーザーは複数のジャンパと複数のDIPスイッチを変更し、さまざまなユース ケースを簡単に選択できます。半田付けは不要です。
TPS63802HDKEVMは、TPS63802を使用しており、出力電圧は3.3Vに設定されています。評価基板は、1.8V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。
特長
- ユニバーサル ツールで、最も一般的な昇降圧コンバータのユース ケースをテストできます
- ユース ケース:バックアップ電源、入力電流制限、LEDドライバ、デジタル電圧スケーリング、バイパス モード、精密イネーブル
- 半田付けなしで、ユース ケースの間で迅速に変更できます
- すべてのユース ケースがテスト済みであり、ユーザー ガイドには、クイック スタート セクション、代表的な性能測定値、各ユース ケースの変更方法に関するガイドラインが掲載されています
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63802HDKEVM — TPS63802 向けハードウェア開発キット
TPS63802HDKEVM — TPS63802 向けハードウェア開発キット
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit (Rev. A) | 2021/06/09 | ||||
| 証明書 | TPS63802HDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/02/25 |