LM66100EVM
LM66100 理想的なダイオードの評価モジュール
LM66100EVM
概要
The LM66100 evaluation module (EVM) is an assembled and tested circuit for evaluating the LM66100 ideal diode. The LM66100EVM allows the user to apply different input voltages (1.5 V to 5.5 V) under different loading conditions (0 A to 1.5 A), and evaluate configurations such as Dual ORing and Reverse Polarity Protection.
特長
- EVM enables evaluation of the LM66100 load switch
- VIN input voltage range: 1.5 V to 5.5 V
- EVM allows access to the VIN, VOUT, GND, ST and CE pin of the LM66100 Load Switch Device
- No Input Current Consumption
- On board CIN and COUT capacitors
理想ダイオード / OR コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM66100EVM — LM66100 ±6V、1.5A、低静止電流(IQ)、理想的なダイオードの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2