LM66100-Q1

アクティブ

車載対応、FET 内蔵、1.5V ~ 5.5V、1.5A、0.5μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Features Enable, Gate ON/OFF control, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.00015 Iq (max) (mA) 0.0003 FET Integrated single FET Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) 46 Design support EVM Rating Automotive Imax (A) 1.5 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.00012 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Features Enable, Gate ON/OFF control, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.00015 Iq (max) (mA) 0.0003 FET Integrated single FET Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) 46 Design support EVM Rating Automotive Imax (A) 1.5 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.00012 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • 広い動作電圧範囲:1.5V~5.5V
  • VIN の逆電圧スタンドオフ: –6V (絶対最大値)
  • 最大連続電流 (IMAX):1.5A
  • オン抵抗 (RON):
    • 5V VIN:79mΩ (標準値)
    • 3.6V VIN:91mΩ (標準値)
    • 1.8V VIN:141mΩ (標準値)
  • コンパレータのチップ・イネーブル (CE)
  • チャネルのステータス表示 (ST)
  • 低消費電流:
    • 3.6V VIN 時のシャットダウン電流 (ISD,VIN):120nA (標準値)
    • 3.6V VIN 時の静止電流 (IQ, VIN):150nA (標準値)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • 広い動作電圧範囲:1.5V~5.5V
  • VIN の逆電圧スタンドオフ: –6V (絶対最大値)
  • 最大連続電流 (IMAX):1.5A
  • オン抵抗 (RON):
    • 5V VIN:79mΩ (標準値)
    • 3.6V VIN:91mΩ (標準値)
    • 1.8V VIN:141mΩ (標準値)
  • コンパレータのチップ・イネーブル (CE)
  • チャネルのステータス表示 (ST)
  • 低消費電流:
    • 3.6V VIN 時のシャットダウン電流 (ISD,VIN):120nA (標準値)
    • 3.6V VIN 時の静止電流 (IQ, VIN):150nA (標準値)

LM66100-Q1 は、各種アプリケーションに適した単一入力、単一出力 (SISO) の集積化理想ダイオードです。このデバイスは、1.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大 1.5A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。

チップ・イネーブルは、CE ピンの電圧を入力電圧と比較することで動作します。CE ピンの電圧が VIN より高い場合、デバイスはディセーブルで、MOSFET はオフです。CE ピンの電圧の方が低い場合、MOSFET はオンです。LM66100-Q1 には逆極性保護 (RPP) 機能もあり、バッテリの逆接続など入力の誤配線からデバイスを保護します。

デュアル・ダイオードの OR 実装のように、2 つの LM66100-Q1 デバイスを OR 構成で使用することもできます。この構成では、極めて高い入力電圧を出力に伝達しながら、逆電流が入力電源に流れ込むのを阻止できます。これらのデバイスは内部電圧コンパレータで入力と出力の電圧を比較し、逆電流がブロックされるようにします。

LM66100-Q1 は標準の SC-70 パッケージで供給され、–40℃~150℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

LM66100-Q1 は、各種アプリケーションに適した単一入力、単一出力 (SISO) の集積化理想ダイオードです。このデバイスは、1.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大 1.5A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。

チップ・イネーブルは、CE ピンの電圧を入力電圧と比較することで動作します。CE ピンの電圧が VIN より高い場合、デバイスはディセーブルで、MOSFET はオフです。CE ピンの電圧の方が低い場合、MOSFET はオンです。LM66100-Q1 には逆極性保護 (RPP) 機能もあり、バッテリの逆接続など入力の誤配線からデバイスを保護します。

デュアル・ダイオードの OR 実装のように、2 つの LM66100-Q1 デバイスを OR 構成で使用することもできます。この構成では、極めて高い入力電圧を出力に伝達しながら、逆電流が入力電源に流れ込むのを阻止できます。これらのデバイスは内部電圧コンパレータで入力と出力の電圧を比較し、逆電流がブロックされるようにします。

LM66100-Q1 は標準の SC-70 パッケージで供給され、–40℃~150℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM66100-Q1 5.5V、1.5A、79mΩ、車載用、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード、入力極性保護付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 5月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM66100EVM — LM66100 理想的なダイオードの評価モジュール

The LM66100 evaluation module (EVM) is an assembled and tested circuit for evaluating the LM66100 ideal diode. The LM66100EVM allows the user to apply different input voltages (1.5 V to 5.5 V) under different loading conditions (0 A to 1.5 A), and evaluate configurations such as Dual ORing and (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ