TPS62840

アクティブ

60nA の静止電流 (IQ)、1.8V ~ 6.5VIN、高効率の 750mA 降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.5 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 1800 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.8, 1.8, 3.4 Vout (max) (V) 1.55, 3.3, 3.4, 3.6 Iq (typ) (µA) 0.06 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.5 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 1800 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.8, 1.8, 3.4 Vout (max) (V) 1.55, 3.3, 3.4, 3.6 Iq (typ) (µA) 0.06 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YBG) 6 1.4136 mm² 0.95 x 1.488 HVSSOP (DGR) 8 9 mm² 3 x 3 VSON-HR (DLC) 8 3 mm² 2 x 1.5
  • 静止電流:60nA
  • IQ 120nA の 100% デューティ・サイクル・モード
  • 入力電圧範囲 VIN:1.8V~6.5V
  • 出力電流:最大 750mA
  • RF 対応 DCS-Control™
  • 1µA の IOUT で 80% の効率 (3.6VIN から 1.8VOUT へ)
  • VSET ピンで選択可能な 16 の出力電圧
  • PFM/PWM 自動遷移モードまたは強制 PWM モード
  • 選択可能な強制 PWM モードと STOP モード
  • 出力放電機能
  • 25nA のシャットダウン電流
  • SON-8、WCSP-6、熱特性強化型 HVSSOP-8 パッケージ
  • 静止電流:60nA
  • IQ 120nA の 100% デューティ・サイクル・モード
  • 入力電圧範囲 VIN:1.8V~6.5V
  • 出力電流:最大 750mA
  • RF 対応 DCS-Control™
  • 1µA の IOUT で 80% の効率 (3.6VIN から 1.8VOUT へ)
  • VSET ピンで選択可能な 16 の出力電圧
  • PFM/PWM 自動遷移モードまたは強制 PWM モード
  • 選択可能な強制 PWM モードと STOP モード
  • 出力放電機能
  • 25nA のシャットダウン電流
  • SON-8、WCSP-6、熱特性強化型 HVSSOP-8 パッケージ

TPS62840 は、静止電流が標準 60nA と極めて小さい、高効率の降圧型コンバータです。本デバイスは、バッテリ持続時間をさらに延長するため、100% モードで IQ をわずか 120nA に低減するための専用回路を備えています。

本デバイスは、無線に効率よく電力を供給するため DCS-Control を使用しており、1.8MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作します。パワーセーブ・モードでは、1µA 以下の負荷電流範囲まで軽負荷時効率を維持できます。

VSET ピンに抵抗を接続することで定義済みの 16 種類の出力電圧を選択できるため、最小限の外付け部品数で各種用途に柔軟に対応できます。

試験および測定システムでノイズ・フリー測定を行うために、本デバイスの STOP ピンはすべてのスイッチング・ノイズを直ちに除去します。

TPS62840 は最大 750mA の出力電流を供給します。1.8V~6.5V の入力電圧に対応する本デバイスは、2S~4S アルカリ、1S~2S Li-MnO2 または 1S リチウムイオン / Li-SoCl2 など複数の電源をサポートしています。

TPS62840 は、静止電流が標準 60nA と極めて小さい、高効率の降圧型コンバータです。本デバイスは、バッテリ持続時間をさらに延長するため、100% モードで IQ をわずか 120nA に低減するための専用回路を備えています。

本デバイスは、無線に効率よく電力を供給するため DCS-Control を使用しており、1.8MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作します。パワーセーブ・モードでは、1µA 以下の負荷電流範囲まで軽負荷時効率を維持できます。

VSET ピンに抵抗を接続することで定義済みの 16 種類の出力電圧を選択できるため、最小限の外付け部品数で各種用途に柔軟に対応できます。

試験および測定システムでノイズ・フリー測定を行うために、本デバイスの STOP ピンはすべてのスイッチング・ノイズを直ちに除去します。

TPS62840 は最大 750mA の出力電流を供給します。1.8V~6.5V の入力電圧に対応する本デバイスは、2S~4S アルカリ、1S~2S Li-MnO2 または 1S リチウムイオン / Li-SoCl2 など複数の電源をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62843 アクティブ 1.8V ~ 5.5V 入力、600mA、超低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Low IQ 275-nA DC/DC converter with compact solution size of 5.7 mm2

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
33 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62840 1.8V~6.5V、750mA、IQ 60nA の降圧型コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 23日
アプリケーション・ノート Using the TPS6284x in an Inverting Buck-Boost Topology PDF | HTML 2025年 1月 9日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
ホワイト・ペーパー 低消費電力アプリケーションで低静止 電流 (IQ) の課題を克服 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
ホワイト・ペーパー Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
ホワイト・ペーパー Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
技術記事 3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand PDF | HTML 2021年 11月 12日
アプリケーション・ノート High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A) 2021年 7月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62841-2EVM123 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 3日
アプリケーション・ノート Extend Battery Life with <100 nA IQ Buck Converter Achieving <150 µV Voltage Rip (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 7日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Advantages of the STOP function for low-noise data-acquisition applications PDF | HTML 2020年 3月 31日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62842EVM-103 User's Guide 2019年 8月 28日
技術記事 Deciphering low Iq: Using WEBENCH® to design near 100% duty-cycle for ultra-low po PDF | HTML 2019年 7月 15日
技術記事 Do all rails need low Iq? PDF | HTML 2019年 7月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62840-1YBGEVM56 User's Guide 2019年 5月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62840-1DLCEVM55 User's Guide 2019年 5月 15日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
技術記事 Never lose your luggage again with a smart tracker design PDF | HTML 2017年 10月 20日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62840-1DLCEVM55 — 静止電流(IQ)60nA、QFN パッケージ、高効率、750mA 降圧コンバータの評価モジュール(2 回路)

TPS62840-1DLCEVM55 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS6284XDLC ファミリを評価できます。このファミリは、静止電流 (IQ) が 60nA の 750mA 降圧コンバータで、1.5mm x 2.0mm の小型 QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、0.8V ~ 3.3V の範囲の出力電圧を生成する個別の回路を 2 個搭載しています。受け入れる入力電圧は、それより高い 1.8V ~ 6.5V の電圧範囲内です。TPS6284XDLC の静止電流 (IQ) は非常に小さいので、ウェアラブル・デバイス、ビル・オートメーション、IoT (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS62840-1YBGEVM56 — 静止電流(IQ)60nA、WCSP パッケージ、高効率、750mA 降圧コンバータの評価モジュール(2 回路)

TPS62840-1YBGEVM056 評価モジュール (評価基板) を使用すると、TPS6284XYBG ファミリを評価できます。このファミリは、静止電流 (IQ) が 60nA の 750mA 降圧コンバータであり、1.5mm x 1mm の小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1.8V ~ 6.5V の高入力電圧を変換して 0.8V ~ 3.3V の出力電圧を生成する個別の回路を 2 個搭載しており、ソリューションの高さを最大 1mm に抑えています。TPS6284XYBG の静止電流 (IQ) は非常に小さいので、 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS62841-2EVM123 — TPS62841 and TPS62842 60-nA IQ, DGR package, 750-mA buck converters evaluation module (2 circuits)

The TPS62841-2EVM123 evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS6284XDGR 750-mA step-down converter with 60-nA IQ in a high thermal performance HVSSOP package. The EVM contains two separate circuits to create output voltages between 0.8 V and 3.6 V from higher input voltages (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62842EVM-103 — Evaluation board for TPS62842

TPS62842EVM-103 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62842DGR を評価できます。この製品は、静止電流 (IQ) が 60nA の 750mA 降圧コンバータで、放熱性能に優れた HVSSOP パッケージに封止済みです。この評価基板は、より高い 1.8V ~ 6.5V の入力電圧を 1.8V ~ 3.6V の出力電圧に変換する回路を搭載しています。TPS62842DGR の静止電流 (IQ) は非常に小さいので、 ビル・オートメーション、メーター、IoT (モノのインターネット) (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62840 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)

SLUM691C.ZIP (83 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62841 PSPICE Model

SLVMD75.ZIP (98 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62842 PSpice Transient Model

SLVMD74.ZIP (92 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

BSR055 Gerbers

SLVC773.ZIP (452 KB)
ガーバー・ファイル

BSR056 Gerbers

SLVC774.ZIP (445 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス・カメラのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス・カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー・コンバータに、最適化済みシステム・アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi® コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010072 — Air blower and valve control reference design for respiratory applications

このリファレンス・デザインは、最大 ±200kRPM/s のレートでモーターの加速と減速をサポートするコンパクトなシステム設計を提示します。この加減速レートは、多くの呼吸器アプリケーションにとって重要な要件です。このデザインは、TMS320F28027F など多数のオフボード C2000 コントローラをサポートしており、低コストのセンサレス FOC (フィールド・オリエンテッド制御) を実現できます。加えて、このデザインは広い入力電圧範囲 (6 ~ 28V) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010053 — 一次電池を使用するスマート メーター ワイヤレス モジュール向け低消費電力オプションのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、モノのインターネット (IoT) 関連アプリケーション向けの、リチウム二酸化マンガン (LiMnO2) 一次電池と民生用汎用狭帯域モジュールを使用したスマート流量メーターの 3 種類の電源アーキテクチャを紹介します。これら 3 種類の電源ソリューションを、バッテリ駆動スマート流量メーター向けバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザインというハードウェアと組み合わせています。このハードウェアは、バッテリの動作時間や寿命に関する、高精度のシステム状態 (SOH) 計算機能を実施します。常時オンのイン システム電流監視で RF (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 6 Ultra Librarian
HVSSOP (DGR) 8 Ultra Librarian
VSON-HR (DLC) 8 Ultra Librarian