TIDA-010072
Air blower and valve control reference design for respiratory applications
TIDA-010072
概要
このリファレンス・デザインは、最大 ±200kRPM/s のレートでモーターの加速と減速をサポートするコンパクトなシステム設計を提示します。この加減速レートは、多くの呼吸器アプリケーションにとって重要な要件です。このデザインは、TMS320F28027F など多数のオフボード C2000 コントローラをサポートしており、低コストのセンサレス FOC (フィールド・オリエンテッド制御) を実現できます。加えて、このデザインは広い入力電圧範囲 (6 ~ 28V) もサポートしており、レギュレーション済みのライン電源とバッテリ電源の両方に対応できます。 空気ブロワ (送風機) やバルブを駆動できるように、このデザインは DRV8323RS スマート・ゲート・ドライバと DRV8847 モーター・ドライバをそれぞれ使用しています。
特長
- 最大 ±200kRPM/s の迅速な加速と減速
- 250ms の期間で 10kRPM から 40kRPM への速度変更が可能 (C65MS1-L5)
- 200ms の期間で 40kRPM から 10kRPM への速度変更が可能 (C65MS1-L5)
- 広い入力電圧範囲 (6 ~ 28V) をサポートしており、レギュレーション済みの DC 入力とバッテリ入力に対応できるほか、電源保護機能の搭載により、サージ、過電流、逆極性から保護
- DRV8323RS モーター・ドライバと、オフボードの FOC 制御機能と組み合わせにより、ノイズが小さく効率的な加圧式の空気生成が可能
- UVLO、過電流、過熱など、複数のドライバ保護機能を内蔵
出力電圧オプション | TIDA-010072.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM665.PDF (149 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD88584Q5DC — SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー・ブロック、50A、40V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430FR2155 — 32KB FRAM、4KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1