TVS3301

アクティブ

33V 双方向フラットクランプ・サージ保護デバイス

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Package name DFN3030 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1100 IEC 61000-4-5 (A) 27 Vrwm (V) 33 Breakdown voltage (min) (V) 34.4 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 54 Clamping voltage (V) 40
Package name DFN3030 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1100 IEC 61000-4-5 (A) 27 Vrwm (V) 33 Breakdown voltage (min) (V) 34.4 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 54 Clamping voltage (V) 40
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 機能安全対応
  • 産業用信号ライン向け 1kV、42Ω の IEC 61000-4-5 サージ・テストに耐える保護機能
  • 双方向極性によりバイポーラ信号や誤配線に対して保護
  • クランプ電圧:40V (サージ電流 27A (8/20µs) 時)
  • スタンドオフ電圧:±33V
  • 小型の 3mm × 3mm SON フットプリント
  • 25A のサージ電流 (8/20µs) の反復ストライクを 5,000 回以上吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):27A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):3A
  • 低いリーク電流
    • 27℃で 2.5nA (標準値)
    • 85℃で 450nA (最大値)
  • 低い静電容量:54pF
  • レベル 4 IEC 61000-4-2 に準拠した ESD 保護機能を内蔵
  • 機能安全対応
  • 産業用信号ライン向け 1kV、42Ω の IEC 61000-4-5 サージ・テストに耐える保護機能
  • 双方向極性によりバイポーラ信号や誤配線に対して保護
  • クランプ電圧:40V (サージ電流 27A (8/20µs) 時)
  • スタンドオフ電圧:±33V
  • 小型の 3mm × 3mm SON フットプリント
  • 25A のサージ電流 (8/20µs) の反復ストライクを 5,000 回以上吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):27A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):3A
  • 低いリーク電流
    • 27℃で 2.5nA (標準値)
    • 85℃で 450nA (最大値)
  • 低い静電容量:54pF
  • レベル 4 IEC 61000-4-2 に準拠した ESD 保護機能を内蔵

TVS3301 デバイスは、最大 27A の IEC 61000-4-5 フォルト電流をシャントし、大電力の過渡現象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、一般的な産業用信号線の EMC 要件である、42Ω のインピーダンスで結合した 1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えます。TVS3301 は帰還機構を使用して、フォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を、従来型の TVS ダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS3301 は ±33V の範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでも動作できます。

さらに、TVS3301 はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型の SON フットプリントで供給されるため、標準の SMA および SMB パッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。リーク電流と容量が低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、テキサス・インスツルメンツは TVS3301 をテストし、125℃で 5000 回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。

TVS3301 はテキサス・インスツルメンツのフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、『効率的なシステム保護のためのフラット・クランプ・サージ保護技術』ホワイト・ペーパーを参照してください。

TVS3301 デバイスは、最大 27A の IEC 61000-4-5 フォルト電流をシャントし、大電力の過渡現象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、一般的な産業用信号線の EMC 要件である、42Ω のインピーダンスで結合した 1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えます。TVS3301 は帰還機構を使用して、フォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を、従来型の TVS ダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS3301 は ±33V の範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでも動作できます。

さらに、TVS3301 はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型の SON フットプリントで供給されるため、標準の SMA および SMB パッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。リーク電流と容量が低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、テキサス・インスツルメンツは TVS3301 をテストし、125℃で 5000 回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。

TVS3301 はテキサス・インスツルメンツのフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、『効率的なシステム保護のためのフラット・クランプ・サージ保護技術』ホワイト・ペーパーを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS3301 33V 双方向フラット・クランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 21日
Analog Design Journal 如何將理想二極體控制器作為太陽能應用 中的可擴展輸入旁路開關使用 PDF | HTML 2024年 6月 27日
Analog Design Journal 理想ダイオード コントローラを太陽光発電 アプリケーションのスケーラブルな入力バ イパス スイッチとして使用する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 27日
Analog Design Journal 태양광 애플리케이션에서 확장 가능한 입력 바이패스 스위치로 이상적인 다이 오드 컨트롤러를 사용하는 방법 PDF | HTML 2024年 6月 27日
Analog Design Journal 4mA~20mA 루프 전원 공급 트랜스미터 설계 PDF | HTML 2024年 6月 26日
Analog Design Journal 4mA~20mA ループ電源トランスミッタの 設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 26日
Analog Design Journal 設計 4mA 至 20mA 迴路供電發送器 PDF | HTML 2024年 6月 26日
セレクション・ガイド System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
機能安全情報 TVS3301 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 27日
アプリケーション概要 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode 2020年 4月 27日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2019年 2月 4日
アプリケーション概要 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
ユーザー・ガイド Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018年 9月 10日
アプリケーション・ノート How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板

The FLAT-CLAMP-TVS-EVM (Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module) demonstrates the characteristics, operation, and use of the TVSxx0x family of devices. The TVSxx0x family of devices are precision clamps that keep ultra-low and flat clamping voltages during transient (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TVS3301 PSpice Transient Model

SLVMCV9.ZIP (52 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010072 — Air blower and valve control reference design for respiratory applications

このリファレンス・デザインは、最大 ±200kRPM/s のレートでモーターの加速と減速をサポートするコンパクトなシステム設計を提示します。この加減速レートは、多くの呼吸器アプリケーションにとって重要な要件です。このデザインは、TMS320F28027F など多数のオフボード C2000 コントローラをサポートしており、低コストのセンサレス FOC (フィールド・オリエンテッド制御) を実現できます。加えて、このデザインは広い入力電圧範囲 (6 ~ 28V) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン

This reference design features multiple approaches for  protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010044 — 故障保護 / 診断機能搭載、NAMUR PLC デジタル入力のリファレンス・デザイン

NAMUR 近接センサは最大エネルギーに関する特別な要件をセンサが満たす必要がある場合に、産業用制御で広く使用されています。このようなセンサとのインターフェイスのための PLC デジタル入力にも、精度と信頼性に関して特別な要件が課されます。このリファレンス・デザインは NAMUR センサと互換性のあるデジタル入力の包括的なフロント・エンドを実現します。冗長性、故障保護、広範な診断機能により小フットプリントで高い信頼性を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ