TIDA-010008
グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン
TIDA-010008
概要
このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。
特長
- ADS8688 (入力範囲 ±20V)、ADS8588S (入力範囲 ±15V) に接続されているAC または DC アナログ入力/出力を、出力範囲 ±15V の DAC8771 と接続されている ±1.5kV (過電圧および過渡電圧) から保護します
- ±4V 入力範囲の ADS131E08 または ADS131A04 に接続されている AC 入力を入力過電圧および電流センサの開放から保護します
- 電圧検出器、自己電源の絶縁型デジタル入力レシーバ、およびハイサイドまたはローサイド駆動能力を持つ 24V 出力定格のデジタル出力ドライバを使用した、24V または 48V 定格のバイナリ入力または出力の過電圧および過渡電圧からデジタル IO を保護
- 単一 5V 入力と、SAR またはデルタ - シグマ ADC 用の高精度で安定した基準電圧から、AC アナログ入力測定用のデュアル電源を含むアナログ電源を生成
- ±12V、18V に構成された LCD バイアス電源、プログラマブルまたは固定出力電流制限機能、差動 USB データラインを搭載した USB 電源などの過渡や過負荷からオンボード電源を保護します
産業用
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- L1 住宅用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):卓上
- コンパクト リレー
- コンパクト リレー
- スマート・コンバイナ・ボックス
- スマート・コンバイナ・ボックス
- スマート電気パネル
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- テレコム・モニタ・ユニット
- トランスデューサ
- トランスデューサ
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- パワー・コンディショニング
- パワー・コンディショニング
- パワー・コンディショニング
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- レーザー距離メーター
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相電気メーター
- 単相電気メーター
- 多相電気メーター
- 多相電気メーター
- 広い入力範囲
- 広い入力範囲
- 故障表示器(FI)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 狭い入力範囲
- 狭い入力範囲
- 狭い入力範囲
- 生化学分析器
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 電源 / 負荷切り替え
- 電源 / 負荷切り替え
- 高電圧直流 (HVDC) 送電
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWT7B.ZIP (726 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 過渡保護向けフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2019/07/19 |