TIDA-00661
高分解能、高速起動アナログ・フロント・エンド、エア・サーキット・ブレーカ用、リファレンス・デザイン
TIDA-00661
概要
TIDA-00661 は、低圧気中サーキット・ブレーカ(ACB)またはモールド・ケース・サーキット・ブレーカ(MCCB)で使用される電子式トリップ・ユニット(ETU)に最適な信号処理フロント・エンド・サブシステムを搭載したリファレンス・デザインです。このサブシステムは、高速スタートアップ(3ms 未満)、24 ビット分解能デルタ・シグマ ADC、±2.5V レギュレータ、ADC とのインターフェイスや入力処理のための FRAM ベースのマイコンで構成されています。スタートアップ、全サイクルの RMS 電流の計算、意思決定、ソレノイドへの 30ms 以内のトリップ信号の提供を可能にします。
特長
- 固定ゲインで、10V ~ 750V、および 50mA ~ 25A の範囲の AC 入力を ±1% 以内の精度で測定
- 高速スタートアップ(3ms 未満)で、電圧入力と電流入力を 24 ビット・デルタ・シグマ ADC にインターフェイス
- Fly-Buck 構成を採用した複数の DC/DC コンバータで、電源電圧出力(2W / 8W)を生成
- マイコン内蔵 12 ビット ADC とのインターフェイスとして機能する単一ゲイン・オペアンプを使用し、3 つの地絡電流入力を測定するオプションを提供
- AC 入力電圧測定用にオンボードの電位デバイダを実装しているほか、電流測定のため外部 CT(電流トランス)の 2 次側入力に接続するための負担抵抗を実装
- レギュレータは、3.3V と 5V(マイコンと ADC ボード用)、±2.5V と 3V(ADC アナログ電源電圧)を生成
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJM1.ZIP (504 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Precision ADCs
ADS131E08S — 高速スタートアップ機能搭載、監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430FR5969 — 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | What’s the big deal about circuit breakers? | PDF | HTML | 2017年 8月 1日 | |||
設計ガイド | 気中遮断器(ACB)用の高分解能、高速スタートアップのデルタ-シグマADCベースAFEのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2017年 5月 26日 |