TIDA-00498
ブレーカ アプリケーション (ACB/MCCB) 用の信号処理サブシステム/電流入力ベース自己給電
TIDA-00498
概要
TIDA-00498 は、サーキット ブレーカで使用される電子式トリップ ユニット(ETU)に最適な信号処理フロント エンドとセルフ パワー ブロックを搭載したリファレンス デザインです。 FRAM ベース マイコンが、3 相、ニュートラル、グランドの各電流に対応するシグナル コンディショニング アンプからの電流入力を処理します。位相電流測定のため、2 つのゲインを使用し、範囲を拡張しています。
このリファレンス デザインは、整流電流入力からのセルフ パワーも可能にします。TIDA-00498 は、高速で反復可能トリッピング(30ms 以内)を実現し、広い電流 / 温度範囲に対応します。
特長
- 3 つの電流(3 相)を測定する場合の入力範囲は 0.2 ~ 12A(公称)、また 2 つの電流(ニュートラルとグランド)を測定する場合の入力範囲は 0.05 ~ 2A(公称)で、精度は ±3%
- TI の MSP430™ FRAM マイコンを使用して高速スタートアップを実現し、1 サイクルの RMS 計算を含むスタートアップ時間は 30ms 未満
- パワーアップ後に約 200μs のリセット時間を実現する低電圧センス機能
- 自己電源(整流電流入力をベースとする)と、MOSFETベースのシャント レギュレーション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGA6.PDF (257 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5969 — 64KB FRAM と 2KB SRAM と AES と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1