LM8364
- Extremely Low Quiescent Current: 0.65μA, at VIN = 2.87V
- High Accuracy Threshold Voltage (±2.5%)
- Open Drain Output
- Input Voltage Range: 1V to 6V
- Surface Mount Package (5-Pin SOT-23)
- Pin for Pin Compatible with MC33464
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM8364 series are micropower undervoltage sensing circuits that are ideal for use in battery powered microprocessor based systems, where extended battery life is a key requirement.
A range of threshold voltages from 2.0V to 4.5V are available with an active low open drain output. These devices feature a very low quiescent current of 0.65µA typical. The LM8364 series features a highly accurate voltage reference, a comparator with precise thresholds and built-in hysterisis to prevent erratic reset operation, and ensured Reset operation down to 1.0V with extremely low standby current.
These devices are available in the space saving SOT-23 5-pin surface mount package. For other undervoltage thresholds and output options, please contact Texas Instruments.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM8364 Micropower Undervoltage Sensing Circuits データシート (Rev. B) | 2013年 4月 9日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
技術記事 | Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor | PDF | HTML | 2019年 1月 10日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00661 — 高分解能、高速起動アナログ・フロント・エンド、エア・サーキット・ブレーカ用、リファレンス・デザイン
TIDA-01464 — 出力可変、200W、効率 92%、低 THD、10% 調光可能 AC/DC LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-00498 — 信号処理サブシステム、および、電流入力ベースのセルフ電源、ブレーカー・アプリケーション用(ACB/MCCB)
このリファレンス・デザインは、整流電流入力からのセルフ・パワーも可能にします。TIDA-00498 は、高速で反復可能トリッピング(30ms 以内)を実現し、広い電流 / 温度範囲に対応します。
TIDA-00519 — 65W 高効率 CoC-5 ティア 2/DOE レベル VI 交流アダプタ
APEC での出展状況
PMP30070 — スイッチ搭載、ユニバーサル入力、12V@670mA / -10V@50mA 絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点