TIDA-01464
出力可変、200W、効率 92%、低 THD、10% 調光可能 AC/DC LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01464
概要
This reference design is a 200-W, dimmable, low THD AC/DC LED power supply with a tunable output voltage from 100 to 200 V. It is designed for use in outdoor lighting applications such as street lighting, road lighting, and so on. This design uses a CCM PFC as front end to achieve low THD and high power factor and proposes two-switch flyback architecture as second stage which helps to meet the cost, efficiency , and design simplicity aspects of LED power supply with adjustable output voltage.
特長
- Supports universal input AC range of 85- to 305-V and very low standby power of <350 mW at 230V
- High efficiency close to 90% at 120-V AC and close to 92% at 230-V, 265-V AC for 196-W load with no external cooling required
- Power factor > 0.98 and THD < 5% at 120-V, 230-V and 265-V AC for 196-W load
- <10% dimming capability over 0- to 10-V analog dimming range
- Adjustable DC output operation from 100 to 200 V enabling to support different LED loads without much effect on performance
- Meets current THD regulations as per IEC 61000- 3-2, class C for ≥ 22% of 196 V and ≥ 36% of 102-V LED load
出力電圧オプション | TIDA-01464.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 305 |
Vout (Nom) (V) | 200 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 200 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- PFC^Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTP7.PDF (67 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1