TIDA-00519
65W 高効率 CoC-5 ティア 2/DOE レベル VI 交流アダプタ
TIDA-00519
概要
これは、高効率の 65W AC/DC デザインであり、ユニバーサル入力(85Vac ~ 265Vac)を受け入れ、19.5V @3.33A の出力を供給します。この出力は、LM5023 疑似共振フライバック・コントローラ、UCC24630 同期整流コントローラ、CSD19531Q5A MOSFET を組み合わせた外部電源に課される CoC-5 Tier2 と DOE Level VI の要件を上回っています。 また、LM8364 リセット・コントローラを使用して、入力ラインでの AC UVLO 保護を実現しています。
APEC での出展状況
特長
- 負荷 4 種類測定の平均効率は、115V 入力時に 91.49%、230V 入力時に 89.81%
- 10% 負荷の場合、115V 入力時に 83.14%、230V 入力時に 82.24% の効率
- 高いライン電圧(230V)を供給した場合、無負荷時の消費電力は 59mW
- 高速ターンオン時間
- 75mV の出力リップル
- AC ライン入力での UVLO 保護
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD66.PDF (134 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19531Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、6.4mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1