UCC24630
- Secondary-Side SR Controller Optimized for 5-V to 24-V Flyback Systems
- Operating Frequency Up to 200 kHz
- Volt-Second Balance SR On-Time Control
- Minimize Effect of MOSFET Device and Layout Inductance
- CCM Operation Compatibility
- Compatible with PSR and SSR Control
- Auto Low-Power Detect and 110-µA Standby Mode Current
- Wide VDD Range from 3.6 V to 28 V
- Rail-to-Rail Gate Driver with 13-V Clamp
- Open and Short Pin Fault Protection
The UCC24630 SR controller is a high-performance controller and driver for N-channel MOSFET power devices used for secondary-side synchronous rectification.
The combination of controller and MOSFET emulates a near-ideal diode rectifier. This solution not only directly reduces power dissipation of the rectifier but also reduces primary-side losses as well, due to compounding of efficiency gains.
Utilizing a volt-second balancing control method, the UCC24630 is ideal for flyback power supplies over a wide-output voltage range since the device is not connected directly to the MOSFET drain. The SR drive turn-off threshold is not dependent on the MOSFET RDS(on) which allows optimizing for maximum conduction time. Also secondary current ringing due to device and layout inductance does not affect the SR turn-off threshold.
The UCC24630 controller offers a programmable false-trigger filter, a frequency detector to automatically switch to standby mode during low power conditions and pin fault protections. The UCC24630 is compatible with DCM, TM and CCM operation.
The wide VDD operating range, wide programming range of the VPC voltage and blanking time, allows use in a variety of flyback converter designs.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC24630 Synchronous Rectifier Controller With Ultra-Low-Standby Current データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 3月 30日 | ||
| アプリケーション・ノート | UCC24630 and UCC24636 SR-Control Configurations Guide | 2017年 12月 18日 | ||||
| 技術記事 | Achieving low standby power and high efficiency in flyback converters | PDF | HTML | 2015年 7月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC アダプタ
これは UCC24630 同期整流コントローラを使用する高効率の 65W AC/DC 設計であり、ユニバーサル入力 (85Vac ~ 265Vac) を許容し、19.5V @3.33A の出力を供給します。この出力は、外部電源に課される CoC-5 Tier2 と DOE Level VI の性能要件を上回っています。
TIDA-00702 — 60W 24V 高効率産業用電源、精密電圧、電流、電力制限
リファレンス デザインの主な特長は次のとおりです:
- NEC Class-2 (...)
TIDA-00701 — 高精度の電流/ 電力制限機能搭載、100W、24V、高効率、高 PF (力率) の産業用電源
TIDA-00519 — 65W 高効率 CoC-5 ティア 2/DOE レベル VI 交流アダプタ
APEC での出展状況
PMP10145 — 38W オフライン AC/DC 臨界モード同期整流フライバック コンバータのリファレンス デザイン
PMP10974 — 89% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/10A/50W PSR フライバック電源、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。