TIDA-00701
100W、24V 高効率、高 PF 工業用電源、精密な電流/電圧制限付
TIDA-00701
概要
TIDA-00701 は、プロセス制御、ファクトリ・オートメーション、機械制御など、産業用システムと計測用システム向けに設計された 100W、24V の産業用 AC/DC 電源です。このリファレンス・デザインは、UCC28051 PFC コントローラを使用して設計したフロント・エンドの力率補正(PFC)回路と、UCC28740 1 次側レギュレーション(PSR) CC-CV(定電流 / 定電圧)フライバック・コントローラを使用して実装した後段の疑似共振フライバック・コンバータで構成されており、必要とされる各種保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、伝導性電磁波、サージ、EFT の要件を想定して設計されており、試験に合格済みです。
このリファレンス・デザインの主な特長は次のとおりです。
- 部品点数を減らした設計で、NEC(National Electrical Code、米国電気設備基準)Class-2 と LPS(Limited Power Source)の規格に準拠
- Energy Star Rating と 2013 EU エコ・デザイン指令の ErP(Energy-related Products、エネルギー関連製品)Lot 6 に適合
- 電流 THD(高調波歪)に関する厳格な規格に適合
- 出力過電流、出力短絡、出力過電圧、過熱の各条件に対する堅牢性の高い電源出力保護
特長
- 85VAC ~ 265VAC の広い動作入力範囲を受け入れ、これらの電圧範囲全体で最大電力を供給
- 多様なダウンストリーム 24V 産業用システムと、最大 100W のモーター・ドライブの駆動を想定して設計済み
- 115VAC 入力時に 88%、230VAC 入力時に 89% を上回る高い効率で、40% ~ 100% 負荷の広い負荷範囲に対応。最大 60℃ の周囲動作温度まで外部冷却が不要
- 100% 負荷の場合、115VAC と 230VAC どちらの入力でも 0.97 を上回る高い力率。IEC 61000-3-2、Class A の 電流 THD 規制に適合
- ±1% の高精度電流制限により、AC 入力電圧範囲全体で最大の電力供給を保証
- 200mW 未満の超低スタンバイ電力
- 最大 8,500μF の大静電容量負荷を接続しても起動可能
- ロスレス ORing 接続機能に対応し、複数のモジュールの並列接続が可能
- EN55011 class B の伝導性電磁波規格、IEC6000-4-4 Level-3 の EFT(電気的高速過渡)規格、および IEC61000-4-5 Level-3 サージ規格の要件に適合します
産業用
- アナログ ゲーム用アダプタ
- アナログ制御ゲーム用 PC
- アナログ制御産業用 AC/DC
- セントラル・インバータ
- DC 高速充電ステーション
- Portable DC charger
- デジタル制御 AC/DC アダプタ
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- 産業用バッテリ・チャージャ
- 商用 DIN レール向け電源
- マージング・ユニット
- Power conversion system (PCS)
- パワー・モジュール
- Programmable DC power supply
- 単相ライン インタラクティブ UPS
- 単相オンライン UPS
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- PFC (力率補正) 搭載、USB アダプタ
- ワイヤレス・バッテリ・パック・チャージャ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH07.PDF (115 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
計算ツール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5