TIDA-00702
60W、24V 高効率工業用電源、精密な電圧、電流、電力制限付
TIDA-00702
概要
The TIDA-00702 is a 60-W, industrial AC-DC power supply designed for use in industrial and instrumentation systems such as process controls, factory automation, and machinery control. This reference design is a Quasi-resonant (QR) flyback converter implemented using the UCC28740 CC-CV flyback controller with optocoupled feedback for voltage and primary-side regulation (PSR) for constant current regulation, with all the necessary protections built-in. Hardware is designed and tested to pass conducted emissions, surge, and EFT requirements.
The key highlights of reference design:
- Reduced component count design to achieve NEC Class-2 and Limited Power Source (LPS) norms
- Meets Energy Star Rating and 2013 EU eco-design directive Energy-related Products (ErP) Lot 6
- Robust output supply protected for output over-current, output short circuit, output over-voltage, and over temperature conditions
特長
- Wide Operating Input Range of 85-V to 265-V AC With Full Power Delivery Over Entire Range
- Designed to Drive Wide Range of Downstream 24-V Industrial Systems and Motor Drives up to 60 W
- High Efficiency of > 89% at 115-V AC and > 91% at 230-V AC for Wide Load Range From 30% to 100% Load; No External Cooling Needed up to 60°C Ambient Operation
- Meets Current THD Regulations as per IEC 61000-3-2, Class-A
- Precision Current Limit Within ±1% Ensures Maximum Power Delivery for Entire AC Voltage Range
- Very Low Standby Power of < 200 mW
- Start-up With High Load Capacitance up to 8500 μF
- Built-in Lossless ORing Feature for Paralleling Multiple Modules
- Meets the Requirements of Conducted Emissions Standard – EN55011 Class B, EFT Norm IEC6000- 4-4 – Level-3, and Surge Norm IEC61000-4-5 – Level-3
- Power Supply With Small PCB Form Factor (96 × 82 mm)
産業用
- USB PD/QC/VOOC 非搭載 AC アダプタ(75W 未満)
- 75W 未満、アナログ制御産業用 AC/DC
- 75W 超、ハウスキーピング・マイコン搭載、アナログ制御産業用 AC/DC
- ハウスキーピング・マイコン非搭載、75W 超、アナログ制御産業用 AC/DC
- セントラル・インバータ
- DC 高速充電ステーション
- Portable DC charger
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- ドローン用アクセサリ
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- LCD テスト
- 高周波オフライン UPS(無停電電源)
- 産業用バッテリ・チャージャ
- 低周波オフライン UPS(無停電電源)
- 医療用 PSU
- マージング・ユニット
- オシロスコープ(DSO):卓上
- メモリと半導体の試験装置
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- Power conversion system (PCS)
- パワー・モジュール
- 鉄道向け情報システム
- Signal generator
- 単相オンライン UPS
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 路側信号伝送 / 制御システム
- USB PD/QC/VOOC 非搭載ウォール・チャージャ(75W 未満)
- ワイヤレス・バッテリ・パック・チャージャ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIU6A.PDF (65 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
計算ツール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 60W, High Efficiency Industrial Power Supply with Precision Voltage Design Guide | 2016年 1月 22日 | |||
技術記事 | How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
技術記事 | How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 | PDF | HTML | 2016年 10月 26日 | |||
ホワイト・ペーパー | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters | 2015年 10月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter | 2011年 6月 3日 |