TMP302
- 低消費電力:15µA(最大値)
- SOT563パッケージ: 1.6mm×1.6mm×0.6mm
- トリップ・ポイント精度:+40°C~+125°Cで±0.2°C(標準値)
- トリップ・ポイントをピンで選択可能
- オープン・ドレイン出力
- ヒステリシスをピンで選択可能:5°Cおよび10°C
- 低い電源電圧範囲: 1.4V~3.6V
TMP302デバイスは、マイクロパッケージ(SOT563)の温度スイッチです。TMP302は消費電力が低く(最大値15µA)、トリップ・ポイントとヒステリシスをピンで選択可能な、使いやすい製品です。
これらのデバイスは、動作のため追加部品を必要としません。マイクロプロセッサやマイクロコントローラとは独立に動作できます。
TMP302は、いくつかの異なるバージョンで供給されます。他のトリップ・ポイントについては、TI代理店にお問い合わせください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード
BOOSTXL-3PHGANINV — シャント・ベース・インライン・モーター位相電流センシング機能を搭載した 48V 3 相インバータの評価モジュール
The BOOSTXL-3PHGANINV evaluation module features a 48-V/10-A three-phase GaN inverter with precision in-line shunt-based phase current sensing for accurate control of precision drives such as servo drives.
MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-00702 — 60W、24V 高効率工業用電源、精密な電圧、電流、電力制限付
The TIDA-00702 is a 60-W, industrial AC-DC power supply designed for use in industrial and instrumentation systems such as process controls, factory automation, and machinery control. This reference design is a Quasi-resonant (QR) flyback converter implemented using the UCC28740 CC-CV flyback (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00701 — 100W、24V 高効率、高 PF 工業用電源、精密な電流/電圧制限付
TIDA-00701 は、プロセス制御、ファクトリ・オートメーション、機械制御など、産業用システムと計測用システム向けに設計された 100W、24V の産業用 AC/DC 電源です。このリファレンス・デザインは、UCC28051 PFC コントローラを使用して設計したフロント・エンドの力率補正(PFC)回路と、UCC28740 1 次側レギュレーション(PSR) CC-CV(定電流 / 定電圧)フライバック・コントローラを使用して実装した後段の疑似共振フライバック・コンバータで構成されており、必要とされる各種保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、伝導性電磁波、サージ、EFT (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01494 — 24V、公称 480W、ピーク 720W、効率 93.5% 超、堅牢な産業用 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01494 リファレンス・デザインは、24V DC、公称 480W、ピーク 720W 出力を供給するコンパクトで高効率のリファレンス・デザインであり、産業用 AC/DC 電源に適しています。この回路は、フロント・エンド連続導通モード(CCM)力率補正(PFC)回路と、その後段にある、同期整流を採用した堅牢な LLC 段で形成されています。このデザインは、広い負荷範囲にわたって 93.5% を上回る効率を達成し、強制空冷なしで動作するシステムを実現できます。UCC256301 をベースとする LLC 段は、UC256301 (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010049 — TIDA-010049
このリファレンス・デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム・ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00517 — 基本ファン・コントローラ、リファレンス・デザイン、過熱検知付
TIDA-00517 は、最小点数の部品を使用して基本的なファン制御を行うためのリファレンス・デザインを提供します。 このデザインは、温度条件を制御するためにファンを活用するパーソナル・エレクトロニクス、産業用 PC 、パワー・ディストリビューション・ユニット、および他のアプリケーションで過熱状態を検出するために、TMP302 温度スイッチを採用しています。このシンプルなデザインは、さまざまな電圧のファンに合わせて簡単に変更することができるので、多様な用途に応用できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点