PMP10974
89% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/10A/50W PSR フライバック電源、リファレンス・デザイン
PMP10974
概要
PMP10974 is a quasi-resonant Flyback power suppy based on the UCC28730 primary side regulation (PSR) controller. The elimination of optocoupler using PSR topology promises higher reliability and lower system cost. The design achieves less than 40mW standby power losses and over 89% average efficiency. The design also features UCC2463x synchronous rectification controller.
特長
- 85VAC to 265VAC, 50/60Hz input 5V/10A/50W output
- Over 89% average 4-point efficiency
- Over 85% efficiency at 10% load (5W)
- Less than 40mW standby power losses
- Protected against output short-circuits
出力電圧オプション | PMP10974.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 50 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGF1A.PDF (141 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1