TPS2513
- Supports USB DCP shorting D+ line to
D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2) - Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
- Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514) - Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
- Supports USB DCP applying 1.2 V on
D+ and D– Lines - Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
- Dual USB Port Controller
(TPS2513, TPS2513A) - Single USB port controller
(TPS2514, TPS2514A) - Operating range: 4.5 V to 5.5 V
- Available in SOT23-6 package
The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS251xx USB Dedicated Charging Port Controller データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2018年 8月 8日 | ||
アプリケーション・ノート | Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers | 2016年 7月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2513EVM-527 (Rev. B) | 2013年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2513EVM-527 — TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価基板
The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS2513 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM877A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP10885 — 85 ~ 265 VAC 入力、5V@4.8A デュアル・ポート USB チャージャのリファレンス・デザイン
The PMP10885 reference design is capable of charging two devices simultaneously at 2.4A each. The UCC24636 synchronous rectifier controller and CSD18531Q5A FET reduce the rectifier loss and provide high efficiency with a minimal increase in cost. The TPS2559 provides accurate and independent (...)
リファレンス・デザイン
PMP11281 — 88% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/10A/50W PSR フライバック電源、リファレンス・デザイン
PMP11281 is a quasi-resonant Flyback power suppy based on the UCC28730 primary side regulation (PSR) controller. The elimination of optocoupler using PSR topology promises higher reliability and lower system cost. The design achieves less than 40mW standby power losses and over 88% average (...)
リファレンス・デザイン
PMP11232 — 89.5% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/6A/30W PSR フライバック電源
PMP11232 is a quasi-resonant Flyback power suppy based on the UCC28730 primary side regulation (PSR) controller. The elimination of optocoupler using PSR topology promises higher reliability and lower system cost. The design achieves less than 40mW standby power losses and over 89.5% average (...)
リファレンス・デザイン
PMP10974 — 89% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/10A/50W PSR フライバック電源、リファレンス・デザイン
PMP10974 is a quasi-resonant Flyback power suppy based on the UCC28730 primary side regulation (PSR) controller. The elimination of optocoupler using PSR topology promises higher reliability and lower system cost. The design achieves less than 40mW standby power losses and over 89% average (...)
リファレンス・デザイン
PMP9402 — コンパクト・サイズ・デュアル 2.5A USB 車用充電器リファレンス・デザイン
PMP9402 is a dual USB car charger. This design utilizes the LM3150, TPS2561 Dual Channel Power Switch and a TPS2513 USB Dedicated Charging Port Controller. This design operates from 6 to 40V in. The output is set to 5V; both channels have a 2.5A current limit. This design has a switching frequency (...)
リファレンス・デザイン
PMP9367 — 17.5W デュアル USB 自動車用チャージャ、リファレンス・デザイン
PMP9367 is a dual USB car charger reference design intended for use in aftermarket automotive application. This design utilizes the LM3150, TPS2561 Dual Channel Power Switch and a TPS2513 USB Dedicated Charging Port Controller. This design operates from 6 to 40V in. The outputs is set to 5V, (...)
リファレンス・デザイン
PMP10478 — 85~265VAC 入力 5V@30W 2 ポート・チャージャ、タブレットおよびスマートフォン用、リファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、2 台のデバイスをそれぞれ 2.5A で充電することができ、82% を上回る効率を提供します。UCC24610 同期整流コントローラと CSD17312Q5 FET は整流器損失を低減し、最小限のコスト増加で高効率を実現します。TPS2561A は各ポートで高精度の独立型電流制限保護を実現します。TPS2513 は充電中にモバイル・デバイスとの通信を実施し、充電器が携帯電話/スマートフォンとタブレットのほとんどのモデルで受け入れられていることを確認します。このコンパクト設計では、体積がわずか 2.15 x 1.7 x 1.0 インチ(5.5 x 4.3 x (...)
リファレンス・デザイン
PMP8817 — 85VAC-265VAC入力、5V@4A 2 ポート・チャージャ、タブレットおよびスマートフォン用
このリファレンス・デザインは、2 台のデバイスをそれぞれ 2A で充電することができ、85% を上回る効率を達成します。UCC24610 同期整流器コントローラと CSD18533Q5A FET は整流器損失を低減し、最小限のコスト増加で非常に高い効率を実現します。1 次側安定化フライバックである UCC28700 によって光カプラが不要になってコストが最小化されると同時に、良好な出力レギュレーションが維持されます。TPS2561A は各ポートで高精度の独立型電流制限保護を実現します。TPS2513 (...)
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点