PMP9402
コンパクト・サイズ・デュアル 2.5A USB 車用充電器リファレンス・デザイン
PMP9402
概要
PMP9402 is a dual USB car charger. This design utilizes the LM3150, TPS2561 Dual Channel Power Switch and a TPS2513 USB Dedicated Charging Port Controller. This design operates from 6 to 40V in. The output is set to 5V; both channels have a 2.5A current limit. This design has a switching frequency of 300 kHz. This design is intended for after-market automotive applications.
特長
- Dual USB charger complete system design, 12.5W output each
- 2.5A current limit protection for each channel by TPS2561 power switch
- Compact solution size: 990mm²
- Wide Vin range 6V to 40V, suitable for 12V car battery input
- Constant On-Time controller, no loop compensation required, fast transient response
出力電圧オプション | PMP9402.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRET6.PDF (112 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1