TPS2561

アクティブ

アクティブ・ハイ、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワースイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 2 Current limit accuracy at 1 A 7.5% (2590mA min / 3005mA max) Rating Catalog
Product type Adjustable current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 2 Current limit accuracy at 1 A 7.5% (2590mA min / 3005mA max) Rating Catalog
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 2つの独立した電流制限チャネル
  • USB の電流制限要件に適合
  • 調整可能な電流制限:250mA~2.8A (標準値)
  • 2.8A において ±7.5% の電流制限精度
  • 高速過電流応答:3.5µs (標準値)
  • ハイサイドMOSFET:44mΩ × 2
  • 動作範囲:2.5V~6.5V
  • スタンバイ時電源電流:最大 2µA
  • ソフトスタート機能内蔵
  • システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
  • UL 認定済み:ファイル No. E169910
  • CB および Nemko 認証
  • 2つの独立した電流制限チャネル
  • USB の電流制限要件に適合
  • 調整可能な電流制限:250mA~2.8A (標準値)
  • 2.8A において ±7.5% の電流制限精度
  • 高速過電流応答:3.5µs (標準値)
  • ハイサイドMOSFET:44mΩ × 2
  • 動作範囲:2.5V~6.5V
  • スタンバイ時電源電流:最大 2µA
  • ソフトスタート機能内蔵
  • システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
  • UL 認定済み:ファイル No. E169910
  • CB および Nemko 認証

TPS2560 および TPS2561 (TPS256x) は、高精度な電流制限が必要なアプリケーション、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプリケーション向けに設計された、デュアル・チャネルのパワー・ディストリビューション・スイッチです。電流制限スレッショルドは、外付け抵抗によりチャネル毎に 250mA~2.8A (標準値) の範囲でプログラミングできます。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS256x の各チャネルでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードに切り替えることで、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流状態中および過熱状態中は、各チャネルの FAULTx 論理出力が独立して LOW にアサートされます。

TPS2560 および TPS2561 (TPS256x) は、高精度な電流制限が必要なアプリケーション、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプリケーション向けに設計された、デュアル・チャネルのパワー・ディストリビューション・スイッチです。電流制限スレッショルドは、外付け抵抗によりチャネル毎に 250mA~2.8A (標準値) の範囲でプログラミングできます。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS256x の各チャネルでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードに切り替えることで、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流状態中および過熱状態中は、各チャネルの FAULTx 論理出力が独立して LOW にアサートされます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2560 アクティブ アクティブ・ロー、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A、調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー・スイッチ This product offers the same functionality and pinout with enable active-low.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS256x デュアルチャネル、高精度、可変電流制限パワー・スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 20日
証明書 US-37138-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2021年 3月 12日
セレクション・ガイド USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS2560/1EVM 2009年 11月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FPC402EVM — FPC402 クワッド・ポート・コントローラの評価モジュール

The FPC402EVM aggregates all low-speed signals of two stacked on-board QSFP and SFP cages and LEDs, allowing full control of the four ports through a single I2C or SPI interface. The on-board MSP430 controller and GUI allow for easy configuration and testing of the FPC401 with both I2C and SPI and (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424: 評価モジュール、TPS2561 用

The TPS2560EVM-424 and TPS2561EVM-424 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM 評価モジュール

The Texas Instruments TUSB4020B evaluation module is a functional board design of a single device that implements a USB 2.0 hub. The EVM can support USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2561 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM475A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDEP0076 — DLP® 構造化光使用、AM572x プロセッサ・ベース 3D マシン・ビジョンのリファレンス・デザイン

The TIDEP0076 3D machine vision design describes an embedded 3D scanner based on the structured light principle. A digital camera along with a Sitara™ AM57xx processor System on Chip (SoC)  is used to capture reflected light patterns from a DLP4500-based projector. Subsquent processing (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00882 — USB タイプ-C HDD、USB 電源供給付、リファレンス・デザイン

This reference design uses Texas Instrument's SuperSpeed USB 3.0 to SATA bridge, USB Type-CTM and USB PD controller with integrated power switch and High-Speed USB mux, and SuperSpeed USB 3.1 mux to demonstrate the subsystems required to implement a Type-C external hard disk drive capable of (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0046 — AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン

TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0047 — 電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、AM57x プロセッサおよびコンパニオン製品である TPS659037 パワー・マネージメント IC (PMIC) をベースにしています。このデザインは特に、電源設計と熱設計に関する重要な検討事項や、AM57x と TPS659037 を使用して設計するシステムに関する各種手法を強調しています。また、パワー・マネージメント設計、パワー・ディストリビューション回路 (PDN) 設計の検討事項、熱設計の検討事項、消費電力の推定、消費電力の概要などを説明する参考情報や資料が付属しています。  
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9402 — コンパクト・サイズ・デュアル 2.5A USB 車用充電器リファレンス・デザイン

PMP9402 is a dual USB car charger. This design utilizes the LM3150, TPS2561 Dual Channel Power Switch and a TPS2513 USB Dedicated Charging Port Controller. This design operates from 6 to 40V in. The output is set to 5V; both channels have a 2.5A current limit. This design has a switching frequency (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian