FPC402EVM

FPC402 クワッド・ポート・コントローラの評価モジュール

FPC402EVM

購入

概要

The FPC402EVM aggregates all low-speed signals of two stacked on-board QSFP and SFP cages and LEDs, allowing full control of the four ports through a single I2C or SPI interface. The on-board MSP430 controller and GUI allow for easy configuration and testing of the FPC401 with both I2C and SPI and the headers also allow for interfacing with an external host controller.

特長
  • On-board SPI/I2C Controller for easy programming through USB
  • On-board QSFP and SFP Cages with LEDs
  • Reference layout for placement of FPC401 underneath SFP cage
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
FPC402 クワッド ポート コントローラ

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2561 アクティブ・ハイ、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワースイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

FPC402EVM — FPC402 クワッド・ポート・コントローラの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) FPC401 and FPC402 Evaluation Module (EVM) User ’s Guide (Rev. B) 2019年 9月 3日
証明書 FPC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート FPC402 クワッド・ポート・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2017年 11月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ