クワッド ポート コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Features I2C aggregation GPIO management Frequency (max) (MHz) 10 Supply restrictions Host side 1.8V to 3.3V Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features I2C aggregation GPIO management Frequency (max) (MHz) 10 Supply restrictions Host side 1.8V to 3.3V Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHU) 56 55 mm² 11 x 5
  • 4 つのポートにわたる制御信号管理と I2C 集約
  • 複数の FPC402 を組み合わせることにより、合計 56 のポートを単一のホスト・インターフェイスから制御可能
  • 独立した I2C マルチプレクサ、LED ドライバ、ピン数の多い FPGA/CPLD 制御デバイスが不要
  • すべての低速制御信号をポートの近くで処理するため、PCB の配線の複雑性を低減
  • I2C (最高 1MHz) または SPI (最高 10MHz) のホスト制御インターフェイスを選択可能
  • 重要なユーザー指定のデータをモジュールから自動的にプリフェッチ
  • ブロードキャスト・モードにより、すべての FPC402 コントローラ間にわたってすべてのポートへ同時に書き込み可能
  • 先進の LED 機能によるポート・ステータスの表示、点滅や調光もプログラム可能
  • 割り込みイベントをカスタマイズ可能
  • 独立したホスト側 I/O 電圧:1.8V~3.3V
  • 小型の WQFN パッケージにより、PCB の裏側でポートの下に配置可能
  • 4 つのポートにわたる制御信号管理と I2C 集約
  • 複数の FPC402 を組み合わせることにより、合計 56 のポートを単一のホスト・インターフェイスから制御可能
  • 独立した I2C マルチプレクサ、LED ドライバ、ピン数の多い FPGA/CPLD 制御デバイスが不要
  • すべての低速制御信号をポートの近くで処理するため、PCB の配線の複雑性を低減
  • I2C (最高 1MHz) または SPI (最高 10MHz) のホスト制御インターフェイスを選択可能
  • 重要なユーザー指定のデータをモジュールから自動的にプリフェッチ
  • ブロードキャスト・モードにより、すべての FPC402 コントローラ間にわたってすべてのポートへ同時に書き込み可能
  • 先進の LED 機能によるポート・ステータスの表示、点滅や調光もプログラム可能
  • 割り込みイベントをカスタマイズ可能
  • 独立したホスト側 I/O 電圧:1.8V~3.3V
  • 小型の WQFN パッケージにより、PCB の裏側でポートの下に配置可能

FPC402 クワッド・ポート・コントローラは、SFP、QSFP、Mini-SAS HD など一般的なポート・タイプ用の低速信号アグリゲータとして機能します。FPC402 は 4 つのポートの低速制御信号および I2C 信号をすべて集約し、使いやすい単一の管理インターフェイスをホストに提供します (I2C または SPI)。複数の FPC402 を使用すると、ホストに対する 1 つの共通の制御インターフェイスを備えたポート数の多いアプリケーションが実現できます。FPC402 は PCB の裏側でプレスフィット・コネクタの下に配置できるよう設計されているため、配線が簡単に行えます。ポートの低速信号を、この局所化された方法で制御することにより、IO 数の少ない制御デバイス (FPGA、CPLD、MCU) を使用でき、配線レイヤの密度が低減されるため、システムの BOM コストを削減できます。

FPC402 クワッド・ポート・コントローラは、SFP、QSFP、Mini-SAS HD など一般的なポート・タイプ用の低速信号アグリゲータとして機能します。FPC402 は 4 つのポートの低速制御信号および I2C 信号をすべて集約し、使いやすい単一の管理インターフェイスをホストに提供します (I2C または SPI)。複数の FPC402 を使用すると、ホストに対する 1 つの共通の制御インターフェイスを備えたポート数の多いアプリケーションが実現できます。FPC402 は PCB の裏側でプレスフィット・コネクタの下に配置できるよう設計されているため、配線が簡単に行えます。ポートの低速信号を、この局所化された方法で制御することにより、IO 数の少ない制御デバイス (FPGA、CPLD、MCU) を使用でき、配線レイヤの密度が低減されるため、システムの BOM コストを削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシート、IBIS モデル、デバイスの GUI プロファイルが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FPC402 クワッド・ポート・コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 9月 16日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) FPC401 and FPC402 Evaluation Module (EVM) User ’s Guide (Rev. B) 2019年 9月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FPC402EVM — FPC402 クワッド・ポート・コントローラの評価モジュール

The FPC402EVM aggregates all low-speed signals of two stacked on-board QSFP and SFP cages and LEDs, allowing full control of the four ports through a single I2C or SPI interface. The on-board MSP430 controller and GUI allow for easy configuration and testing of the FPC401 with both I2C and SPI and (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RHU) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ