TIDA-00882
USB タイプ-C HDD、USB 電源供給付、リファレンス・デザイン
TIDA-00882
概要
This reference design uses Texas Instrument's SuperSpeed USB 3.0 to SATA bridge, USB Type-CTM and USB PD controller with integrated power switch and High-Speed USB mux, and SuperSpeed USB 3.1 mux to demonstrate the subsystems required to implement a Type-C external hard disk drive capable of delivering power to a Type-C host (laptop, tablet, phone, and more).
特長
- USB-IF certified Power Delivery silicon
- 5V @ 3A or 12V @ 3A power source with optional 5A support
- SuperSpeed USB 3.0 data transfer rates
- Serial ATA revision 2.0 (6 Gbps)
- TRIM support
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJW8.PDF (103 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTML開発を始める
ソフトウェア・プログラミング・ツール
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1