TUSB9260
SuperSpeed USB 3.0 から Serial ATA へのブリッジ
データシート
TUSB9260
- Universal Serial Bus (USB)
- SuperSpeed USB 3.0 Compliant - TID 340000007
- Integrated Transceiver Supports SS/HS/FS Signaling
- Best in Class Adaptive Equalizer
- Allows for Greater Jitter Tolerance in the Receiver
- USB Class Support
- USB Attached SCSI Protocol (UASP)
- USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (BOT)
- Support for Error Conditions Per the 13 Cases (Defined in the BOT Specification)
- USB Bootability Support
- USB Human Interface Device (HID)
- Supports Firmware Update Via USB, Using a TI Provided Application
- SuperSpeed USB 3.0 Compliant - TID 340000007
- SATA Interface
- Serial ATA Specification Revision 2.6
- gen1i, gen1m, gen2i, and gen2m
- Support for Mass-Storage Devices Compatible With the ATA/ATAPI-8 Specification
- Serial ATA Specification Revision 2.6
- Integrated ARM Cortex M3 Core
- Customizable Application Code Loaded From EEPROM Via SPI Interface
- Two Additional SPI Port Chip Selects for Peripheral Connection
- Up to 12 GPIOs for End-User Configuration
- 2 GPIOs Have PWM Functionality for LED Blink Speed Control
- Serial Communications Interface for Debug (UART)
- General Features
- Can Operate from Either a Single Low Cost Crystal or Clock Oscillator
- Supports 40 MHz
- A JTAG Interface is Used for IEEE1149.1 and IEEE1149.6 Boundary Scan
- Available in a Fully RoHS Compliant Package
- Can Operate from Either a Single Low Cost Crystal or Clock Oscillator
- Target Applications
- External HDD/SSD
- External DVD
- External CD
- HDD-Based Portable Media Player
The TUSB9260 is an ARM cortex M3 microcontroller based USB 3.0 to serial ATA bridge. It provides the necessary hardware and firmware to implement a USB attached SCSI protocol (UASP) compliant mass storage device suitable for bridging hard disk drives (HDD), solid state disk drives (SSD), optical drives and other compatible SATA 1.5-Gbps or SATA 3.0-Gbps devices to a USB 3.0 bus. In addition to UASP support, the firmware implements the mass storage class bulk-only transport (BOT), and USB human interface device (HID) interfaces.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | USB 3.0 to SATA Bridge. データシート (Rev. D) | 2011年 5月 9日 | |||
* | エラッタ | TUSB9260 Errata | 2010年 10月 27日 | |||
ユーザー・ガイド | TUSB9260 Flash Burner - User Guide (Rev. D) | 2013年 10月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | TUSB9260 Implementation Guide (Rev. C) | 2011年 2月 22日 | ||||
ユーザー・ガイド | TUSB9260DEMO User's Guide (Rev. B) | 2011年 2月 22日 | ||||
ユーザー・ガイド | TUSB926x SpeedBoost Monitor User's Guide | 2010年 9月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ファームウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
SLLC414 — TUSB926x FlashBurner Utility
サポート対象の製品とハードウェア
製品
USB ハブと USB コントローラ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PVP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点