TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC

シグナル インテグリティ、電力、ケーブルの到達範囲を最適化し、SD (Standard Definition、標準品位) から 8K またはそれ以上の HD (高品位) 解像度に対応させることができます。

parametric-filter製品をすべて表示
SDI ビデオ インターフェイスで構成された TI の製品ラインアップは、シグナル インテグリティ、電力、ケーブルの到達範囲を拡張する、業界をリードする性能を実現し、放送、業務用ビデオ、商用ビデオ向けの各アプリケーションでシステム設計の簡素化に貢献します。TI は、ピン互換性のある各種デバイスを提供しており、設計コストを最適化すると同時に、SD から 12G へのアップグレード パスを実現することができます。

カテゴリ別の参照

機能別の選択

SDI の双方向 I/O

構成可能な I/O ポートを、75Ω の SDI アダプティブ (適応型) ケーブル イコライザ、または 75Ω の SDI ケーブル ドライバとして使用できるようになります。

SDI イコライザと SDI ケーブル ドライバ

リクロック コントローラを内蔵したアダプティブ (適応型) ケーブル イコライザと低消費電力ケーブル ドライバを採用すると、シグナル インテグリティを改善できます。

関連カテゴリ
クロスポイント マルチプレクサ

高速信号の配線とスイッチングや切り替えに関して、優れたシグナル インテグリティとノイズ耐性を実現します。

ビデオ タイミング用のクロック

複数のサブシステムと同期する目的で、高精度のクロック信号を生成して配信することができます。

イーサネット向けのリタイマと PHY

到達範囲を拡張し、高速ビデオ信号を IP (インターネット プロトコル) 経由で配信します。

HDMI® デバイスと DisplayPort™ デバイス

高解像度のビデオと画像に適した、フレキシブルで高周波の信号を確保できます。

主なシリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

LMH1239
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC

リクロッカ内蔵、12G SDI、デュアル、ケーブル イコライザ

概算価格 (USD) 1ku | 28.95

LMH1229
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC

リクロッカ内蔵、第 2 世代、12G SDI ケーブル イコライザ

概算価格 (USD) 1ku | 25.25

主なアプリケーションの概要

技術リソース

技術記事
技術記事
Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design
双方向 I/O を搭載し、複数の入出力構成に対応しているので、ボード面積を節減できるほか、ピン互換の製品によるアップグレード パスを活用して将来の設計を踏まえた計画を立てることができます。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
Solve the challenge of too many wires in high-speed networking equipment
TI の FPC401 クワッド ポート コントローラを使用すると、低速信号の配線に関する最も効果的な方法が見つかります。その結果、ポート管理ソリューションをいっそう簡素化できます。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces
Ultra HD (超高品位) ディスプレイのご紹介。SDI のトランスポート インターフェイス、メディア、速度を活用して、4K コンテンツが必要とする帯域幅をサポートする方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF