ホーム インターフェイス シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC

LMH1239

アクティブ

リクロッカ内蔵、12G SDI、デュアル、ケーブル イコライザ

製品詳細

Function Equalizer, Equalizer with reclocker, Reclocker Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Equalizer, Equalizer with reclocker, Reclocker Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • リクロッカ内蔵の適応型ケーブル イコライザ
  • ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD) をサポート
  • DVB-ASI および AES10 (MADI) と互換
  • リファレンスレス リクロッカを内蔵し、以下の SMPTE レートをロック可能:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、divide-by-1.001 サブレート、270Mbps
  • 代表的なケーブルの到達範囲 (Belden 1694A)、PRBS-9 パターン:
    • 11.88Gbps (4Kp60 UHD) で 100m
    • 5.94Gbps (UHD) で 150m
    • 2.97Gbps (FHD) で 220m
    • 1.485Gbps (HD) で 300m
    • 270Mbps (SD) で 600m
  • 代表的なケーブルの到達範囲 (Belden 1694A)、病理的パターン(1)
    • 11.88Gbps (4Kp60 UHD) で 90m
    • 5.94Gbps (UHD) で 140m
    • 2.97Gbps (FHD) で 220m
    • 1.485Gbps (HD) で 300m
    • 270Mbps (SD) で 600m
  • オンチップの 75Ω 終端およびリターン損失補償ネットワーク
  • 入力ケーブル イコライザおよびリクロッカの特長:
    • ストレス パターンによるケーブル到達距離の延長
    • プログラム可能な CDR ループ帯域幅設定
    • 2:1 75Ω 入力マルチプレクサ (LMH1239 のみ)
  • 出力ドライバの特長:
    • ディエンファシス付き 1:2 100Ω ファンアウト出力
    • ケーブル障害検出を備えた、リクロック付き 75Ω ループスルー出力 (最大 600m)
  • PRBS ジェネレータ、チェッカを内蔵
  • アイ開口モニタを内蔵
  • 2.5V 単一電源
  • 低消費電力:350 mW (標準値)
  • パワー セーブ モード:70 mW
  • 制御ピン、SPI、SMBus インターフェイスにより構成可能
  • 5mm × 5mm、32 ピン WQFN パッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃

(1)SDI 病理的実装の詳細については、『SDI 病理的データ パターンの研究』アプリケーション ノートを参照してください。

  • リクロッカ内蔵の適応型ケーブル イコライザ
  • ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD) をサポート
  • DVB-ASI および AES10 (MADI) と互換
  • リファレンスレス リクロッカを内蔵し、以下の SMPTE レートをロック可能:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、divide-by-1.001 サブレート、270Mbps
  • 代表的なケーブルの到達範囲 (Belden 1694A)、PRBS-9 パターン:
    • 11.88Gbps (4Kp60 UHD) で 100m
    • 5.94Gbps (UHD) で 150m
    • 2.97Gbps (FHD) で 220m
    • 1.485Gbps (HD) で 300m
    • 270Mbps (SD) で 600m
  • 代表的なケーブルの到達範囲 (Belden 1694A)、病理的パターン(1)
    • 11.88Gbps (4Kp60 UHD) で 90m
    • 5.94Gbps (UHD) で 140m
    • 2.97Gbps (FHD) で 220m
    • 1.485Gbps (HD) で 300m
    • 270Mbps (SD) で 600m
  • オンチップの 75Ω 終端およびリターン損失補償ネットワーク
  • 入力ケーブル イコライザおよびリクロッカの特長:
    • ストレス パターンによるケーブル到達距離の延長
    • プログラム可能な CDR ループ帯域幅設定
    • 2:1 75Ω 入力マルチプレクサ (LMH1239 のみ)
  • 出力ドライバの特長:
    • ディエンファシス付き 1:2 100Ω ファンアウト出力
    • ケーブル障害検出を備えた、リクロック付き 75Ω ループスルー出力 (最大 600m)
  • PRBS ジェネレータ、チェッカを内蔵
  • アイ開口モニタを内蔵
  • 2.5V 単一電源
  • 低消費電力:350 mW (標準値)
  • パワー セーブ モード:70 mW
  • 制御ピン、SPI、SMBus インターフェイスにより構成可能
  • 5mm × 5mm、32 ピン WQFN パッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃

(1)SDI 病理的実装の詳細については、『SDI 病理的データ パターンの研究』アプリケーション ノートを参照してください。

LMH12x9 (LMH1229、LMH1239) は、長距離対応の適応型ケーブル イコライザであり、リクロッカ、デュアル出力、75Ω ループ スルー出力を内蔵しています。このデバイスは、75Ω の同軸ケーブル経由で伝送するデータをイコライジング (平衡化) する設計を採用しており、125Mbps~11.88Gbps の SMPTE データ レートで動作します。

4K/8K ビデオ アプリケーションで 12G-SDI (11.88Gbps) を使用する場合、SDI 入力に実装した適応型イコライザは、最大 100m の Belden1694A のケーブル到達距離にわたって自動損失補償を行うことができます。オンチップのリクロッカは高周波ジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを全面的に再生成します。CDR ループ帯域幅を削減するため、オプションの外付けコンデンサを使用してリクロッカのループ フィルタを調整できます。

配線の簡素化とデバッグのため、VOD およびディエンファシス制御付きの 2 つの 100Ω ファンアウトと、1 つの 75Ω ループスルー SDI 出力で構成された 1:3 出力マルチプレクサを LMH12x9 は備えています。75Ω ループスルー出力は、信号の到達範囲を拡大し、またはシステム レベルの診断を可能にするために備わっています。

LMH12x9 は、すべてのデータ速度にわたる厳格な SMPTE 仕様を満たすリターン ロス ネットワークを内蔵しています。また、LMH12x9 は、システムの診断とボードの立ち上げをサポートするため、内部アイ開口モニタと、CDR ロック表示、入力搬送波検出、ケーブル障害検出、ハードウェア割り込み用のプログラム可能ピンも備えています。

ケーブル イコライザ アプリケーションで使用する場合、LMH1229 は LMH1297 (リクロッカ内蔵 12G UHD-SDI 双方向 I/O) とピン互換です。システム レベルの冗長性のため、LMH1239 は追加の SDI 入力マルチプレクサを 1 つ内蔵しています。

LMH12x9 (LMH1229、LMH1239) は、長距離対応の適応型ケーブル イコライザであり、リクロッカ、デュアル出力、75Ω ループ スルー出力を内蔵しています。このデバイスは、75Ω の同軸ケーブル経由で伝送するデータをイコライジング (平衡化) する設計を採用しており、125Mbps~11.88Gbps の SMPTE データ レートで動作します。

4K/8K ビデオ アプリケーションで 12G-SDI (11.88Gbps) を使用する場合、SDI 入力に実装した適応型イコライザは、最大 100m の Belden1694A のケーブル到達距離にわたって自動損失補償を行うことができます。オンチップのリクロッカは高周波ジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを全面的に再生成します。CDR ループ帯域幅を削減するため、オプションの外付けコンデンサを使用してリクロッカのループ フィルタを調整できます。

配線の簡素化とデバッグのため、VOD およびディエンファシス制御付きの 2 つの 100Ω ファンアウトと、1 つの 75Ω ループスルー SDI 出力で構成された 1:3 出力マルチプレクサを LMH12x9 は備えています。75Ω ループスルー出力は、信号の到達範囲を拡大し、またはシステム レベルの診断を可能にするために備わっています。

LMH12x9 は、すべてのデータ速度にわたる厳格な SMPTE 仕様を満たすリターン ロス ネットワークを内蔵しています。また、LMH12x9 は、システムの診断とボードの立ち上げをサポートするため、内部アイ開口モニタと、CDR ロック表示、入力搬送波検出、ケーブル障害検出、ハードウェア割り込み用のプログラム可能ピンも備えています。

ケーブル イコライザ アプリケーションで使用する場合、LMH1229 は LMH1297 (リクロッカ内蔵 12G UHD-SDI 双方向 I/O) とピン互換です。システム レベルの冗長性のため、LMH1239 は追加の SDI 入力マルチプレクサを 1 つ内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH12x9 リクロッカ内蔵 12G UHD 長距離ケーブル イコライザ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
アプリケーション・ノート A Study of the SDI Pathological Data Pattern PDF | HTML 2024年 9月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH1239EVM — LMH1239 の評価基板

LMH1239 は、長距離対応の適応型ケーブル イコライザであり、リクロッカ、デュアル入力、デュアル出力、75Ω ループ スルー出力を内蔵しています。このデバイスは、75Ω の同軸ケーブル経由で伝送するデータをイコライジング (平衡化) する設計を採用しており、125Mbps ~ 11.88Gbps の SMPTE データ レートで動作します。4K と 8K の各ビデオ アプリケーションで 12G-SDI (11.88Gbps) を使用する場合、SDI 入力に実装した適応型イコライザは、最大 100m の Belden1694A (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LMH1239-DESIGN LMH1229 and LMH1239 design files

LMH12x9 programming guide, LMH1239 graphical user interface (GUI), and more design files.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH1229 リクロッカ内蔵、第 2 世代、12G SDI ケーブル イコライザ LMH1239 リクロッカ内蔵、12G SDI、デュアル、ケーブル イコライザ
ハードウェア開発
評価ボード
LMH1239EVM LMH1239 の評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ