LMH1239EVM

LMH1239 の評価基板

LMH1239EVM

購入

概要

LMH1239 は、長距離対応の適応型ケーブル イコライザであり、リクロッカ、デュアル入力、デュアル出力、75Ω ループ スルー出力を内蔵しています。このデバイスは、75Ω の同軸ケーブル経由で伝送するデータをイコライジング (平衡化) する設計を採用しており、125Mbps ~ 11.88Gbps の SMPTE データ レートで動作します。4K と 8K の各ビデオ アプリケーションで 12G-SDI (11.88Gbps) を使用する場合、SDI 入力に実装した適応型イコライザは、最大 100m の Belden1694A のケーブル到達距離にわたって自動損失補償を行うことができます。オンチップのリクロッカは高周波ジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを全面的に再生成します。SDI カスケード アプリケーションの場合、オプションの外付けコンデンサを使用して、リクロッカのループ フィルタを調整することができます。

特長


        
  • リクロッカ内蔵の適応型ケーブル イコライザ

  •     
  • ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート

  •     
  • リファレンスレス リクロッカを内蔵し、以下の SMPTE レートをロック可能:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、または Divide-by-1.001 (1.001 で除算) のサブレート、270Mbps

  •     
  • -40℃~85℃の動作温度範囲

  •     
  • ピン、SPI、SMBusインターフェイスによりプログラム可能

シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH1229 リクロッカ内蔵、第 2 世代、12G SDI ケーブル イコライザ LMH1239 リクロッカ内蔵、12G SDI、デュアル、ケーブル イコライザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH1239EVM — LMH1239 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LMH1239-DESIGN — LMH1229 and LMH1239 design files

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LMH1239 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 10日
証明書 LMH1239EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ