TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

USB ポート保護 IC

USB と HDMI 向け、統合型の過電圧、過電流、EMI、ESD、サージ保護機能

parametric-filter製品をすべて表示
USB Type-C® の保護から、統合型の ESD 過電圧保護、ディスプレイ インターフェイスの保護まで、USB ポート保護機能は設計を外部サージから保護するために役立ちます。TI の保護デバイス製品ラインアップは、USB Type-C、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、HDMI などの各種インターフェイス規格にフルに準拠した設計を採用しています。

カテゴリ別の参照

USB Type-C® 保護機能

USB Type-C インターフェイス向け、包括的な 20V Vbus との短絡保護機能 / ESD 保護機能

過電圧保護

車載バッテリ短絡保護機能を含め、USB 2.0/3.0/3.1 アプリケーション向け、電流制限、過電圧保護 (OVP)、サージ保護を組み合わせた統合型 ESD 保護機能

関連カテゴリ
USB Type-C 技術

USB Type-C、アーキテクチャの例、システム レベルの設計に対する TI のソリューションをご確認ください。

TPD4S480
USB ポート保護 IC

USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護

概算価格 (USD) 1ku | 0.65

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments
このホワイト ペーパーでは、USB の VBUS ラインを保護する際の課題を検討し、この問題に対する 3 つのソリューションを提示します。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
このホワイト ペーパーは、システムの損傷やフィールド故障 (導入後の現場での故障) のリスクを低減するために、開発中の USB Type-C® での適切な回路保護の重要性について説明します。 
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
車載 USB Type-C®、USB 3.0、USB 2.0 の各ポートを Vbus / バッテリ短絡イベントから保護する方法
このビデオでは、車載 USB Type-C と従来の USB アプリケーションにシステム レベルの保護機能を実装する際に発生する課題の設計と解決について詳細に説明します。