ホーム インターフェイス USB IC USB ポート保護 IC

TPD4S480

アクティブ

USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2):63VDC 許容
  • 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
  • CC ピンの ±65V サージ保護
  • SBU ピンの +65V/-35V サージ保護
  • EPR レベル VBUS を分割するためのイネーブルを搭載した内蔵 VBUS 分周回路
  • 外部 EPR ブロッキング FET 制御用の FET ドライバを内蔵
  • CC デッド バッテリ抵抗の内蔵により、モバイル デバイスでのデッド バッテリ状況に対応
  • 3mm × 3mm QFN パッケージ
  • 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2):63VDC 許容
  • 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
  • CC ピンの ±65V サージ保護
  • SBU ピンの +65V/-35V サージ保護
  • EPR レベル VBUS を分割するためのイネーブルを搭載した内蔵 VBUS 分周回路
  • 外部 EPR ブロッキング FET 制御用の FET ドライバを内蔵
  • CC デッド バッテリ抵抗の内蔵により、モバイル デバイスでのデッド バッテリ状況に対応
  • 3mm × 3mm QFN パッケージ

TPD4S480 は、シングル チップの USB Type-C ポート保護デバイスで、48V の VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護を行います。

USB Type-C コネクタのリリース以降、USB Type-C 用でありながら、USB Type-C の仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の 1 つに USB Type-C パワー デリバリ アダプタがありますが、これは VBUS ライン上にしか高電圧を印加しません。USB Type-C に関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、48V VBUS が CC および SBU ピンと短絡するおそれがあります。また、Type-C コネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により 48V VBUS ピンが CC および SBU ピンと短絡する危険も高まっています。

これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CC および SBU ピンは 5V 以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、48V 許容にする必要があります。TPD4S480 は CC および SBU ピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響を与えずに CC および SBU ピンを 48V 許容にできます。このデバイスは、SBU および CC ラインと直列に高電圧 FET を配置します。OVP スレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。

内蔵の VBUS 分圧回路と FET ドライバにより、EPR 動作に適した定格を持たない PD コントローラでも EPR 電圧範囲で安全に動作することができます。GPIO でイネーブルにしたとき、または VBUS が 24V を超えたとき自動的に、TPD4S480 はオプションの外部ブロッキング FET をディセーブルし、分圧器をイネーブルします。この動作により、20V 定格の PD コントローラが保護されるため、既存の VBUS センス回路を使用できます。

最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについて IEC 61000-4-2 システム レベルの ESD 保護が必要です。TPD4S480 には、CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧 TVS ダイオードを配置する必要がありません。

TPD4S480 は、シングル チップの USB Type-C ポート保護デバイスで、48V の VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護を行います。

USB Type-C コネクタのリリース以降、USB Type-C 用でありながら、USB Type-C の仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の 1 つに USB Type-C パワー デリバリ アダプタがありますが、これは VBUS ライン上にしか高電圧を印加しません。USB Type-C に関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、48V VBUS が CC および SBU ピンと短絡するおそれがあります。また、Type-C コネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により 48V VBUS ピンが CC および SBU ピンと短絡する危険も高まっています。

これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CC および SBU ピンは 5V 以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、48V 許容にする必要があります。TPD4S480 は CC および SBU ピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響を与えずに CC および SBU ピンを 48V 許容にできます。このデバイスは、SBU および CC ラインと直列に高電圧 FET を配置します。OVP スレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。

内蔵の VBUS 分圧回路と FET ドライバにより、EPR 動作に適した定格を持たない PD コントローラでも EPR 電圧範囲で安全に動作することができます。GPIO でイネーブルにしたとき、または VBUS が 24V を超えたとき自動的に、TPD4S480 はオプションの外部ブロッキング FET をディセーブルし、分圧器をイネーブルします。この動作により、20V 定格の PD コントローラが保護されるため、既存の VBUS センス回路を使用できます。

最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについて IEC 61000-4-2 システム レベルの ESD 保護が必要です。TPD4S480 には、CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧 TVS ダイオードを配置する必要がありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD4S480 USB Type-C® 48V EPR ポート プロテクタ:VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 8月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS26750EVM — TPS26750 evaluation module

The TPS26750 single port USB Type-C™ and Power Delivery evaluation module (EVM) is specifically intended for evaluating USB Power Delivery extended power range. It allows the user to develop various power profiles and debug existing USB Type-C and Power Delivery systems.

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP41115 — 240W、統合型、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 3.1 チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、10 ~ 12セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C および USB パワー デリバリ (PD) チャージャであり、電動自転車、大容量パワー バンク、ポータブル電源ステーションなどのアプリケーションに適しています。このデザインは、USB PD3.1 コントローラ TPS26750 と 48V 拡張電力範囲 (ERP) USB ポート プロテクタ TPD4S480 を、4 スイッチ昇降圧コントローラである BQ25756 と共に採用しており、240W の電力供給能力を持つ USB PD3.1 機能を十分に実現できます。PD (パワー デリバリ) (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ