TPS25730
- シンク側のみのアプリケーション向け PD3.1 互換
- PD3.1 は USB-IF による電力供給の最新仕様です
- PD2 および PD3
- 完全に構成可能なシングル ポートの PD コントローラ
- シンク側のみの USB Type-C および USB PD アプリケーション向けに最適化
- USB Type-C への切り替えのためのバレル ジャック代替ソリューション
- ピン ストラップにより完全に構成可能
- 工業温度範囲をサポート
- セレクション ガイドについてより詳しくは、『USB Type-C および PD ポートフォリオ』と『USB Type-C および PD コントローラの選択』を参照してください
- 完全に管理された内蔵のパワー パス
- 過電圧保護および逆電流保護機能を内蔵
- USB Type-C PD コントローラ
- 6 つの GPIO 設定機能
- ケーブルの接続と方向の検出
- デッド バッテリ Rd を内蔵
- 物理層およびポリシー・エンジン
- 消耗バッテリ向け VBUS 3.3V LDO を内蔵
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 外付けマイクロコントローラ用の I2C アクセス
TPS25730 は、USB-C PD 電源に対応する、シンク側のみのアプリケーション向けに最適化された、高集積型スタンドアロン USB Type-C および PD (給電) コントローラです。 TPS25730 は、完全に管理されたパワー パスと堅牢な保護機能を内蔵することにより、包括的な USB-C PD ソリューションを実現できます。また、 TPS25730 は、内蔵ゲート ドライバを使用して外部パワー パスを制御する機能も備えています。 TPS25730 は、従来ならバレル ジャックから給電されていた可能性がある、シンク側のみのアプリケーション向けに最適です。ユーザーは、抵抗ピン ストラップを使用することにより、 TPS25730 を搭載したフル機能の USB Type-C PD ポートをプラットフォーム上に実装できます。外付け EEPROM や外付けマイクロコントローラ、いかなるファームウェア開発も必要ありません。
TPS25730 の目的は、シンク側のみの USB Type-C アプリケーションの設定を、シンプルかつ堅牢にすることです。ユーザーは、バレル ジャック ポートの利点をすべて活用すると同時に、USB Type-C と USB Type-C PD がシステムにもたらす利点も享受できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS25730USB Type-C®および USB PD コントローラ、パワー・スイッチ内蔵、電源アプリケーションに最適化 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 10月 26日 |
ユーザー・ガイド | TPS25730 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2023年 10月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS25730EVM — TPS25730 シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB PD コントローラの評価基板
TPS25730EVM は、シングルポート、シンク (吸い込み) のみの USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) アプリケーションをサポートします。その結果、開発ユーザーはさまざまな電力プロファイルを策定し、既存のシステムをデバッグすることができます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
PMP41100 — 4 ~ 7 セルのバッテリ向け、27W、USB パワー デリバリ (PD)、シンク (吸い込み) 専用チャージャのリファレンス デザイン
コンパクトなチャージャを提示するこのリファレンス デザインは、電動工具や USB Type-C® ポート入力掃除機などの各種アプリケーションに適した、4 ~ 7 セルの 900mA バッテリ チャージャをサポートしています。このデザインは、TPS25730D コントローラを採用し、シームレスな電力プロファイル構成を実現しています。BQ25756E との組み合わせにより、多様な昇降圧動作モードで 96% のピーク効率を達成します。
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
WQFN (REF) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。