PMP41100
4 ~ 7 セルのバッテリ向け、27W、USB パワー デリバリ (PD)、シンク (吸い込み) 専用チャージャのリファレンス デザイン
PMP41100
概要
コンパクトなチャージャを提示するこのリファレンス デザインは、電動工具や USB Type-C® ポート入力掃除機などの各種アプリケーションに適した、4 ~ 7 セルの 900mA バッテリ チャージャをサポートしています。このデザインは、TPS25730D コントローラを採用し、シームレスな電力プロファイル構成を実現しています。BQ25756E との組み合わせにより、多様な昇降圧動作モードで 96% のピーク効率を達成します。
特長
- 900mA の充電電流で、4 ~ 7 セルのバッテリ充電をサポート
- ファームウェアを使用せずに抵抗ストリングを使用するシンプルな電力プロファイル構成
- PD 3.0 電源プロトコルとの互換性がある USB-C®
- 高集積のパワー パス スイッチ
- シームレスなモード遷移により、広い入出力範囲にわたって効率を最適化
- 96% のピーク効率
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT391.PDF (1516 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMCU6.PDF (159 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 27W Integrated USB Type-C® PD Sink-Only Charger Reference Design for 4- to 7-Cell Batteries | PDF | HTML | 2024年 4月 11日 |