BQ25756E
- 広い入力電圧動作範囲:4.2V~ 36V
- 広いバッテリ電圧動作範囲:最大 36 V、マルチケミストリーをサポート:
- 1~7 セルのリチウムイオン充電プロファイル
- 1~9 セルの LiFePO 4 充電プロファイル
- NFET ドライバ搭載の同期昇降圧 充電コントローラ
- 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
- 外部クロックへの周波数同期も可能
- ソフト・スタート付きループ補償機能を内蔵
- 効率を最適化するオプションのゲート・ドライバ電源入力
- ソーラー充電向けの自動最大電力点追従 (MPPT)
- 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
- 3.3V~36V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
- 5mΩ の抵抗を使用して 400mA~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (R AC_SNS)
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±3% の充電電流レギュレーション
- ±3% の入力電流レギュレーション
- 最適なシステム性能を実現する I 2C 制御、抵抗によりプログラム可能
- ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
- 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
- 高度な安全機能内蔵
- 可変入力過電圧および低電圧保護
- バッテリ過電圧および過電流保護
- 充電安全タイマ
- バッテリ短絡保護
- サーマル・シャットダウン
- ステータス出力
- アダプタ存在ステータス ( PG)
- チャージャの動作ステータス (STAT1、STAT2)
- パッケージ
- 36 ピン 5mm × 6mm QFN
BQ25756E は、広い入力電圧に対応するスイッチモード昇降圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO 4 バッテリ充電コントローラであり、双方向の電力フローをサポートしています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、終端、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。 逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取得し、保護のために追加された定電流制限によって入力端子の電圧をレギュレートし、USB-PD EPR 電力プロファイルをサポートします。
I 2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧のレギュレーション・ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ25756E:スタンドアロン / I2C 制御、1~7 セル双方向昇降圧バッテリ充電コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 11月 17日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25756E Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 11月 17日 | |||
証明書 | BQ25756EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25756EEVM — BQ25756E スタンドアロンまたは I²C 制御の双方向昇降圧コントローラの評価基板
PMP41100 — 4 ~ 7 セルのバッテリ向け、27W、USB パワー デリバリ (PD)、シンク (吸い込み) 専用チャージャのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。