バッテリ残量計

あらゆるバッテリ システムに対応する高精度の残量計

parametric-filter製品をすべて表示
スマートフォン、ノート PC、電動工具から掃除機やエネルギー ストレージ システム (ESS) まで、多様なアプリケーションに対応できる高精度の残量計を TI は提供しています。保護機能内蔵の残量計や、最大 15 セルを直列接続する高電圧アプリケーションに適した残量計があります。TI の特許申請中の残量計アルゴリズムを採用すると、リチウムイオン、LiFePO4、NiMH など多様なケミストリーの充電状態と正常性の状態に関する高精度の測定を実施しやすくなります。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

バッテリ残量計を検索

BQ41Z90
バッテリ残量計

3 ~ 16 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とモニタとプロテクタ

概算価格 (USD) 1ku | 5

BQ27Z758
バッテリ残量計

1-series Impedance Track™ battery fuel gauge and protection with true 0V charging

概算価格 (USD) 1ku | 0.8

BQ41Z50
バッテリ残量計

2 ~ 4 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とプロテクタ

概算価格 (USD) 1ku | 2.4

バッテリ残量計向け、Impedance Track™ テクノロジーを使用した開発の開始

バッテリ残量計の概要とその必要性を確認

携帯電話やスマートフォン、掃除機、電気自動車などのバッテリ動作デバイスで、残りの電力容量を把握することが不可欠です。TI の各種バッテリ残量計は、充電状態と正常性の状態に関する高精度の情報をシステムに提示します。その結果、バッテリ動作時間を延長し、バッテリ切れに対する不安を低減するのが容易になります。

アプリケーション・ノート
Battery Gauging Algorithm Comparison
このアプリケーション ノートでは、電圧相関 (バッテリの開放電圧と充電状態:SoC の関係を把握)、電圧と内部抵抗の補正、クーロン カウンタ、補償付き放電終止電圧 (CEDV)、Impedance Track テクノロジーなどの各種アルゴリズムを比較します。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Choosing Between Battery Gas Gauges & Monitors to Track Charge Availabilility
このアプリケーション レポートの目的は、開発者がバッテリ残量計ソリューションを選定しようと際に、TI の製品ファミリに関する情報を提示することです。
PDF
アプリケーション概要
Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications
産業分野全体は急速に変化しており、医療分野では高精度のバッテリ管理ソリューションに対するニーズが高まっています。
PDF | HTML
Impedance Track バッテリ残量計 に関する主な製品
BQ27Z746 アクティブ プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計
BQ40Z50-R2 アクティブ Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ
BQ34Z100-R2 アクティブ マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン・バッテリ残量計

Impedance Track テクノロジーの詳細を確認

Impedance Track バッテリ残量計アルゴリズムの全体像とその動作方法の詳細をご確認ください。Impedance Track テクノロジーは、放電深度 (DOD) 、合計化学容量 (化学理論に基づくバッテリの最大電力容量:Qmax)、DOD に依存する内部バッテリ抵抗 、電流負荷、温度など、さまざまな要因を使用して充電状態を計算します。

ビデオ
TI の Impedance Track テクノロジーの詳細を確認
このビデオでは、システムの挙動とセルのモデリングが精度に影響を及ぼす方法や、特定のアプリケーションに合わせて残量計を微調整し、適切な精度を確保してセルの電力容量を予測する方法について説明します。
ブログ
Impedance Track に関するよくある質問のホーム ページ (Impedance Track FAQ Home Page)
これは、Impedance Track に関するよくある質問のホーム ページです。
アプリケーション・ノート
Evaluation 3: Theory/Implementation Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algo (Rev. B)
このアプリケーション ノートでは、TI の bq20z8x ファミリにおける Impedance Track アルゴリズムの実装と、残量計アルゴリズムに関連するデータ フラッシュ定数の設定について説明しています解説します。
PDF
バッテリ残量計 に関する主な製品
BQ27Z746 アクティブ プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計
BQ40Z50-R2 アクティブ Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ
BQ34Z100-R2 アクティブ マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン・バッテリ残量計

BQStudio 入門

BQStudio は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テストなどに関連するプロセスを支援する、一連のツールで構成された包括的なスイートです。BQStudio の使用方法をご確認ください。

ビデオ
BQStudio と TI の残量計評価用ツール チェーンの概要 (Introduction to BQStudio and TI tool chain for gauge evaluation)
この資料では、Impedance Track テクノロジを使用する残量計に関する問題をトラブルシューティングするための推奨手順を掲載しています。
アプリケーション・ノート
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
この資料では、Impedance Track 残量計に関する問題をトラブルシューティングするための推奨手順を掲載しています。
PDF

学習サイクルの実行方法を確認

バッテリ残量計の精度と性能を確保するために、「学習サイクル」とも呼ぶ初期最適化サイクルを完了させる必要があります。通常、開発段階で単一の代表的なバッテリ パックに対してこのサイクルを実行します。バッテリ パックの量産時に、得られた値をすべてのパックにプログラム (書き込み) します。適切に制御された製造プロセスを実現するには、パック間のばらつきを最小限に抑える必要があります。開発中に「ゴールデン パック」 (代表的なパック) から取得したデータに基づくフラッシュ イメージを「ゴールデン ファイル」と呼び、量産時に使用します。

アプリケーション・ノート
Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS)
このアプリケーション ノートでは、動的負荷に合わせてアルゴリズムを調整するためのさまざまなオプションについて説明します。この資料の目的は、Impedance Track テクノロジーを使用する残量計を構成しようとするエンジニアを支援することです。
PDF
アプリケーション・ノート
Gauge Communication
このアプリケーション ノートでは、バッテリ残量計にパラメータをプログラムする (書き込む) 際に、データ メモリへのどのようなアクセスが必要なのか説明するほか、残量計の結果を読み取る方法の例も掲載しています。
PDF

開発中バッテリ残量計の性能を最適化する方法を確認

Impedance Track テクノロジーをベースとするバッテリ残量計で最高の性能を実現するには、正しい構成が必須です。残量計を構成するための 2 つの主要なステップは、正しいケミストリー ID (ChemID) をプログラムする (書き込む) ことと、学習サイクルを実行することです。

ユーザー・ガイド
Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B)
Gauging Parameter Calculator (GPC:残量計パラメータ カリキュレータ) は、算術演算とシミュレーション用のツールであり、開発者が特定のバッテリ プロファイルに適した補償付き放電終止電圧 (CEDV:Compensated End of Discharge Voltage) の係数を求めるのに役立ちます。
PDF
ユーザー・ガイド
Golden GG Maker and Resistance Temperature Compensation Optimizer
このユーザー ガイドは、GPC Golden Gauge Configuration (GG) Maker ツールに関するシンプルなガイドとして使用することを意図しています。この資料では、このツールの概要、要件、データの送信方法、例を掲載しています。
PDF
アプリケーション・ノート
Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS)
このアプリケーション ノートでは、動的負荷に合わせてアルゴリズムを調整するためのさまざまなオプションについて説明します。この資料の目的は、Impedance Track テクノロジーをベースとする残量計を構成しようとするエンジニアを支援することです。
PDF

役に立つリソース

ここまでに学習サイクルを実行し、Impedance Track テクノロジーをベースとするバッテリ残量計を構成したことになります。この時点で、製造に移行します。

アプリケーション・ノート
Gauge Communication
このアプリケーション ノートでは、バッテリ残量計にパラメータをプログラムする (書き込む) 際に、データ メモリへのどのようなアクセスが必要なのか説明するほか、残量計の結果を読み取る方法の例も掲載しています。
PDF
アプリケーション・ノート
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
この資料では、Impedance Track テクノロジを使用する残量計に関する問題をトラブルシューティングするための推奨手順を掲載しています。
PDF
アプリケーション・ノート
SMBus Made Simple
SMBus (システム管理バス) は、TI の高度なバッテリ残量計にとって最も一般的な通信形態です。多くのお客様は、高度な残量計との通信を行う SMBus エンジンを設計することを希望しています。
PDF | HTML

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Impedance Track Based Fuel Gauging
TI のバッテリ残量計の特長TI の特許申請中のバッテリ残量計測アルゴリズムである Impedance Track™ テクノロジーを採用すると、いっそうの精度向上が可能です。この技術の詳細に関心をお持ちの場合、こちらのホワイト ペーパーをダウンロードしてください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Gauge Communication
バッテリ残量計では多様なパラメータ セットが利用でき、その結果、さまざまなバッテリ タイプやさまざまなアプリケーションとの互換性を実現できます。これらのパラメータのプログラミング (設定) 方法と残量計の読み取り方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
バッテリ プロテクタ、モニタ、残量計をお探しですか? (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能)
この短い概要 (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能) は、バッテリ プロテクタ、モニタ、ゲージの選定に役立つシステム要件の概要を解説します。

主なアプリケーションの概要

医療
TI のバッテリ残量計技術を採用すると、医療用アプリケーションで安全かつ長期的に使用できるバッテリ・システムを製作可能
電動車両
TI のバッテリ残量計技術を採用すると、電動車両アプリケーションで充電の必要が生じたときに通知と把握が可能
リテール オートメーションと支払い
TI のバッテリ残量計技術を活用すると、リテール・オートメーションや支払い (ペイ) の各アプリケーションで効率的なバッテリ使用法を実現可能
ロボット型掃除機
TI のバッテリ残量計技術を活用すると、動作時間の延長と充電場所に戻る回数の減少につながります。

TI のバッテリ残量計技術を採用すると、医療用アプリケーションで安全かつ長期的に使用できるバッテリ・システムを製作可能

利点:

  • バッテリ残量計に保護機能を内蔵しているので、バッテリ管理システムの安全性に関する信頼性や安心感が高まると同時に、システム・コストの削減にも役立ちます。
  • バッテリ管理システム (BMS) を毎日使用する場合でも、保管する場合でも、最大化学容量 (QMax) 学習サイクルなどの特長を通じて、できるだけ高い安全性を確保し、BMS を長期間にわたって動作することができます。
  • セル・バランシング機能の効果でバッテリ寿命を最大化できるほか、個別のセルが過充電または低充電状態になることを防止できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00553 – マルチセル・バッテリ・マネージャ、内蔵型充電、残量計、認証、および、保護付き
  • PMP5722 – シングル・セル・バッテリ電源ソリューション、リファレンス・デザイン
製品
  • BQ27Z561-R2 – 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション
  • BQ40Z50-R2 – Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ
  • BQ35100 – 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ
ハードウェア開発
  • BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価基板
  • BQ40Z50EVM-561 – 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール
  • BQ35100EVM-795 – bq35100 サポート終了モニタと残量計を使用するリチウム一次電池の評価モジュール
設計ツールとシミュレーション
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

TI のバッテリ残量計技術を採用すると、電動車両アプリケーションで充電の必要が生じたときに通知と把握が可能

利点:

  • 認証機能を内蔵しているので、サード・パーティー製または非公認のバッテリ・パックの使用を防止でき、システムが意図したとおりに動作するという安心感が高まります。
  • ブラック・ボックス (データ記録) 機能を内蔵しているので、予期しない結果が発生した場合でも寿命データを確保できます。
  • 動作温度範囲は -40℃ ~ 150℃ であり、非常に多様な環境で信頼性を確保可能

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010030 – 高精度残量計と 50μA スタンバイ電流、13S、48V リチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
  • TIDA-00255 – 15 セル、リチウムイオン・バッテリ・コントローラのアナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
  • TIDA-00792 – マルチセル 36 ~ 48V バッテリ・マネージメント・システムのリファレンス・デザイン
製品
  • BQ34Z100 – 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ78350-R1A – CEDV リチウムイオン・バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 評価モジュール
  • BQ76940EVM – µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用
設計ツールとシミュレーション
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

TI のバッテリ残量計技術を活用すると、リテール・オートメーションや支払い (ペイ) の各アプリケーションで効率的なバッテリ使用法を実現可能

利点:

  • 高精度の残量計アルゴリズムを搭載しているので、バッテリの充電状態を精密に把握できます。
  • ダイ・サイズのボール・グリッド・アレイ (DSBGA) パッケージに封止済みのシングル・セル残量計は、フットプリントの小型化に貢献します。
  • ケミストリー ID システムを活用すると、残量計の精度を犠牲にせずに、設計サイクルを短縮しやすくなります。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP40496 – 5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス・デザイン
  • TIDA-00593 – シングル・セル・リチウムイオン電池パック側バッテリ残量計、リファレンス・デザイン
製品
  • BQ27426 – 事前設定済みのケミストリー・プロファイル搭載、シングル・セル、システム側バッテリ残量計
  • BQ28Z610-R1 – 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計
  • BQ27Z561-R2 – 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション
ハードウェア開発
  • BQ27426EVM-738 – BQ27426 EVM、Impedance Track 対応 バッテリー残量計、使いやすい再プログラム済みケミストリ・プロファイル付
  • BQ28Z610EVM-532 – Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール
  • BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価基板
設計ツールとシミュレーション
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

TI のバッテリ残量計技術を活用すると、動作時間の延長と充電場所に戻る回数の減少につながります。

利点:

  • ±1mV の計測精度を達成しているので、動作時間の延長と充電場所に戻る回数の減少につながります。
  • 認証機能を内蔵しているので、サード・パーティー製または非公認のバッテリ・パックの使用を防止でき、システムが意図したとおりに動作するという安心感が高まります。
  • セル・バランシング機能の効果でバッテリ寿命を最大化できるほか、個別のセルが過充電または低充電状態になることを防止できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00883 – 1~4 シリーズ、セル・リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、リファレンス・デザイン
  • TIDA-00553 – マルチセル・バッテリ・マネージャ、内蔵型充電、残量計、認証、および、保護付き
製品
  • BQ40Z50-R2 – Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ
  • BQ4050 – 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計
ハードウェア開発
  • BQ40Z50EVM-561 – 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール
  • BQ4050EVM-561 – 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャの評価モジュール
設計ツールとシミュレーション
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

設計と開発に役立つリソース

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)

計算ツール
残量計(ゲージング)パラメータ・カリキュレータ
Gauging Parameter Calculator (GPC:残量計パラメータ・カリキュレータ) は、算術演算とシミュレーション用のツールであり、バッテリ設計者が特定のバッテリ・プロファイルに一致する補償付き放電終止電圧 (CEDV:Compensated End of Discharge Voltage) の係数を求めるのに役立ちます。このツールは、広い温度範囲で残量計 IC 精度を向上します。
サポート・ソフトウェア
MathCAD 向け、補償付き放電終了電圧 (CEDV) ツール

算術演算とシミュレーションのツールであり、CEDV アルゴリズムをベースとする TI のいずれかのバッテリ残量計を使用し、バッテリ パックの特定のケミストリーに一致する CEDV 係数を取得するのに役立ちます。このツールは 3 組のログ ファイルを受け入れます。TI の bq Smart Battery Builder ソフトウェアを USB 経由で CEDV 評価ボードに接続し、これらのログ ファイルを作成することができます。高精度の計算を行うには、バッテリ パックのセットアップに関するいくつかの追加パラメータも必要です。ダウンロード可能なこの出力ファイルは CEDV (...)

バッテリ残量計 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。