BQ41Z50

プレビュー

2 ~ 4 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とプロテクタ

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 完全に統合された 2、3、4 直列セルのリチウム イオン、リチウム ポリマ、LiFePO4 バッテリ パック マネージャおよび保護
  • 超低消費電力の 32 ビット RISC CPU
  • TI のダイナミック Z-Track™ アルゴリズム
  • 最高 40V 許容の電源ピン
  • 構成可能な駆動強度を設定可能なハイサイド N-CH 保護 FET ドライブ
  • 2 つの独立した 16 ビット ADC を持つ高精度アナログ フロント エンド:
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 最大 4 つの外部サーミスタ測定と 1 つの内部温度センサをサポート
  • プライマリとセカンダリの保護レベル
    • 過電圧と低電圧
    • 充電時と放電時の過電流
    • 放電時の短絡
    • 過熱
    • 充電タイムアウト
    • CHG および DSG FET ドライバ
  • 洗練された充電アルゴリズム
    • JEITA
    • サイクル時間、動作時間、SOH に基づく適応型充電
    • セル バランス
  • 充電中または休止時のセル バランス機能を内蔵
  • TURBO モードをサポート
  • 診断用の寿命データ モニタとブラック ボックス レコーダ
  • オプションで最大 3 つの LED ディスプレイをサポート
  • SHA-1、SHA-2、楕円曲線暗号 (ECC) 認証をサポート
  • 1MHz SMBus v3.2 までのホスト通信をサポート
  • 小型パッケージ:32 リードの WQFN (RSN)
  • 完全に統合された 2、3、4 直列セルのリチウム イオン、リチウム ポリマ、LiFePO4 バッテリ パック マネージャおよび保護
  • 超低消費電力の 32 ビット RISC CPU
  • TI のダイナミック Z-Track™ アルゴリズム
  • 最高 40V 許容の電源ピン
  • 構成可能な駆動強度を設定可能なハイサイド N-CH 保護 FET ドライブ
  • 2 つの独立した 16 ビット ADC を持つ高精度アナログ フロント エンド:
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 最大 4 つの外部サーミスタ測定と 1 つの内部温度センサをサポート
  • プライマリとセカンダリの保護レベル
    • 過電圧と低電圧
    • 充電時と放電時の過電流
    • 放電時の短絡
    • 過熱
    • 充電タイムアウト
    • CHG および DSG FET ドライバ
  • 洗練された充電アルゴリズム
    • JEITA
    • サイクル時間、動作時間、SOH に基づく適応型充電
    • セル バランス
  • 充電中または休止時のセル バランス機能を内蔵
  • TURBO モードをサポート
  • 診断用の寿命データ モニタとブラック ボックス レコーダ
  • オプションで最大 3 つの LED ディスプレイをサポート
  • SHA-1、SHA-2、楕円曲線暗号 (ECC) 認証をサポート
  • 1MHz SMBus v3.2 までのホスト通信をサポート
  • 小型パッケージ:32 リードの WQFN (RSN)

BQ41Z50 デバイスは、ダイナミック Z-Track™ テクノロジーが組み込まれ、完全に統合されたシングル チップでパック ベースのソリューションで、2、3、4 直列セルのリチウム イオン、リチウム ポリマ、LiFePO4 バッテリ パック用の残量計、保護、認証などの豊富な機能を備えています。

BQ41Z50 デバイスは、統合型の高性能アナログ ペリフェラルと超低消費電力の 32 ビット RISC プロセッサを使用して、使用可能なセルの容量、電圧、電流、温度、その他の重要なバッテリ パラメータを測定して正確な記録を保守し、SMBus v3.2 互換のインターフェイス経由でシステムのホスト コントローラに報告します。

BQ41Z50 デバイスは、ダイナミック Z-Track™ テクノロジーが組み込まれ、完全に統合されたシングル チップでパック ベースのソリューションで、2、3、4 直列セルのリチウム イオン、リチウム ポリマ、LiFePO4 バッテリ パック用の残量計、保護、認証などの豊富な機能を備えています。

BQ41Z50 デバイスは、統合型の高性能アナログ ペリフェラルと超低消費電力の 32 ビット RISC プロセッサを使用して、使用可能なセルの容量、電圧、電流、温度、その他の重要なバッテリ パラメータを測定して正確な記録を保守し、SMBus v3.2 互換のインターフェイス経由でシステムのホスト コントローラに報告します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ41Z50 2、3、4 直列セルのリチウムイオン バッテリ パック マネージャ、ダイナミック Z-Track 対応 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 2月 8日
アプリケーション・ノート BQ41xxx Production Calibration Guide PDF | HTML 2024年 7月 1日
ユーザー・ガイド BQ41Z50 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024年 6月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ41Z50 Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 6月 20日
証明書 BQ41z50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ41Z50EVM — BQ41Z50 の評価基板

BQ41Z50EVM は、BQ41Z50 バッテリ残量計の機能を評価するための包括的なシステムです。この残量計は、マルチセル バッテリ システムで動作するアプリケーションに適しています。この回路基板は、1 個の BQ41Z50 IC と、1 個の BQ296103 と、リチウムイオンまたはリチウムポリマを採用した 2 個、3 個、4 個いずれかの直列セル バッテリ パックの容量の監視と予測を行うために必要な他のすべての部品をオンボードに搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

BQ41Z50-FW BQ41Z50 device firmware

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ41Z50 2 ~ 4 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とプロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ41Z50EVM BQ41Z50 の評価基板
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ