BQ41Z50EVM

BQ41Z50 の評価基板

BQ41Z50EVM

購入

概要

BQ41Z50EVM は、BQ41Z50 バッテリ残量計の機能を評価するための包括的なシステムです。この残量計は、マルチセル バッテリ システムで動作するアプリケーションに適しています。この回路基板は、1 個の BQ41Z50 IC と、1 個の BQ296103 と、リチウムイオンまたはリチウムポリマを採用した 2 個、3 個、4 個いずれかの直列セル バッテリ パックの容量の監視と予測を行うために必要な他のすべての部品をオンボードに搭載しています。

特長
  • TURBO モードをサポート
  • 超低消費電力の 32 ビット RISC プロセッサ
  • SHA-1、SHA-256、ECC をサポート
  • Dynamic Z-Track™ テクノロジー
  • 最大 1MHz の SMBus 3.2 ホスト通信機能をサポート
バッテリ残量計
BQ41Z50 2 ~ 4 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とプロテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

BQ41Z50EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

BQ41Z50EVM — BQ41Z50 の評価基板

ファームウェア

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

BQ41Z50-FW BQ41Z50 device firmware

close
最新バージョン
バージョン: 0.01
リリース日: 24 7 2024

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ41Z50 2 ~ 4 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とプロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ41Z50EVM BQ41Z50 の評価基板

リリース情報

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート BQ41xxx Production Calibration Guide PDF | HTML 2024年 7月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ41Z50 Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 6月 20日
証明書 BQ41z50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ