BQ25756

アクティブ

MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Charge current (max) (A) 20 Control topology Switch-Mode Buck-boost Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiMH, SuperCap Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, SYNC Pin, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Charge current (max) (A) 20 Control topology Switch-Mode Buck-boost Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiMH, SuperCap Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, SYNC Pin, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RRV) 36 30 mm² 6 x 5
  • 広い入力電圧動作範囲:4.2V~ 70V
  • 広いバッテリ電圧動作範囲:最大 70V、マルチケミストリーをサポート:
    • 1~14 セルのリチウムイオン充電プロファイル
    • 1~16 セルの LiFePO 4 充電プロファイル
  • NFET ドライバ搭載の同期昇降圧 充電コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト・スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 効率を最適化するオプションのゲート・ドライバ電源入力
  • ソーラー充電向けの自動最大電力点追従 (MPPT)
  • 降圧専用モード
  • 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~65V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
    • 5mΩ の抵抗を使用して 400mA~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (R AC_SNS)
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±3% の入力電流レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I 2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • バッテリ過電圧および過電流保護
    • 充電安全タイマ
    • バッテリ短絡保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ステータス出力
    • アダプタ存在ステータス ( PG)
    • チャージャの動作ステータス (STAT1、STAT2)
  • パッケージ
    • 36 ピン 5mm × 6mm QFN
  • 広い入力電圧動作範囲:4.2V~ 70V
  • 広いバッテリ電圧動作範囲:最大 70V、マルチケミストリーをサポート:
    • 1~14 セルのリチウムイオン充電プロファイル
    • 1~16 セルの LiFePO 4 充電プロファイル
  • NFET ドライバ搭載の同期昇降圧 充電コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト・スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 効率を最適化するオプションのゲート・ドライバ電源入力
  • ソーラー充電向けの自動最大電力点追従 (MPPT)
  • 降圧専用モード
  • 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~65V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
    • 5mΩ の抵抗を使用して 400mA~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (R AC_SNS)
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±3% の入力電流レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I 2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • バッテリ過電圧および過電流保護
    • 充電安全タイマ
    • バッテリ短絡保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ステータス出力
    • アダプタ存在ステータス ( PG)
    • チャージャの動作ステータス (STAT1、STAT2)
  • パッケージ
    • 36 ピン 5mm × 6mm QFN

BQ25756 は、広い入力電圧に対応するスイッチモード昇降圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO 4 バッテリ充電コントローラであり、双方向の電力フローをサポートしています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータの多様なループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションの実現に役立ちます。 逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取得し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートし、USB-PD EPR 電力プロファイルをサポートします。

I 2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧のレギュレーション・ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。

BQ25756 は、広い入力電圧に対応するスイッチモード昇降圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO 4 バッテリ充電コントローラであり、双方向の電力フローをサポートしています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータの多様なループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションの実現に役立ちます。 逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取得し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートし、USB-PD EPR 電力プロファイルをサポートします。

I 2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧のレギュレーション・ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25756:スタンドアロン / I2C 制御、1~14 セル双方向昇降圧バッテリ充電コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 7月 27日
証明書 BQ25756EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025年 1月 10日
アプリケーション・ノート How to Connect the BQ25756 EVM to the TPS26750 EVM and Initiate USB Type C EPR PDF | HTML 2024年 11月 21日
技術記事 USB Type-C® と USB パワー デリバリ:拡張電力範囲とバッテリ駆動システムの両方に対応する設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
技術記事 USB Type-C® 與 USB 電力輸送:專為延伸功率範圍和電池供電系統進行設計 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
技術記事 USB Type-C® 및 USB Power Delivery: 확장 전력 범위 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25756 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 6月 18日
アプリケーション・ノート Charging LiFePO4 Battery And Supercapacitor Using BQ25756 PDF | HTML 2023年 12月 19日
ホワイト・ペーパー 多様なアプリケーションに適したバッテリ充電システムの設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 12月 5日
ホワイト・ペーパー 設計適合多樣化應用的電池充電系統 PDF | HTML 2023年 12月 5日
ホワイト・ペーパー 다양한 애플리케이션을 위한 배터리 충전 시스템 설계 PDF | HTML 2023年 12月 5日
技術記事 Designing an application to support a wide input voltage and battery voltage PDF | HTML 2023年 11月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25756EVM — BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板

BQ25756EVM 評価基板 (EVM) は、昇降圧バッテリ
充電コントローラである BQ25756 IC 向けの包括的な
評価システムです。この製品は、4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲
と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応しており、
双方向機能を搭載しています。
BQ25756EVM は最大入出力が 55V、
最大充電電流は 10A です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76905 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 5S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ BQ76907 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ BQ769142 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ向け、3S ~ 14S (3 ~ 14 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ BQ76942 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ BQ76972 リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、3S ~ 16S (直列接続)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ BQ25720 パワー・パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25723 パワー・パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25731 USB Type-C® PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27427 事前設定済みのケミストリー・プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル・セル・バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z60 包括的なマルチ・セル・バッテリ・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2S ~ 6S (2 ~ 6 個の直列) バッテリ パック マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
バッテリ・プロテクタ
BQ77307 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (2 ~ 7 個の直列) 向け、低消費電力のプロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
計算ツール

BQ25756-DESIGN-CALC BQ25756 design calculator

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ BQ25758 USB PD の EPR (extended power range:拡張電力範囲)/PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ BQ25756E Stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost charge controller for up to 7S batteries BQ25856-Q1 車載、I2C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ25756EVM BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板
リファレンス・デザイン

PMP41062 — 100W、統合型 USB Type-C® および USB パワー デリバリ (PD) 双方向充電のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、4 ~ 10 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電のリファレンス デザインであり、USB Type-C® ポートを搭載した電動工具チャージャ、掃除機、ポータブル電源などのアプリケーションに適しています。フル マネージド型で (包括的な管理能力を実装した) 信頼性の高いパワー パス スイッチを内部に統合した、高集積 USB Type-C PD コントローラである TPS25751 を使用し、サイズと外部部品点数を低減しています。Web ベースの GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41115 — 240W、統合型、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 3.1 チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、10 ~ 12セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C および USB パワー デリバリ (PD) チャージャであり、電動自転車、大容量パワー バンク、ポータブル電源ステーションなどのアプリケーションに適しています。このデザインは、USB PD3.1 コントローラ TPS26750 と 48V 拡張電力範囲 (ERP) USB ポート プロテクタ TPD4S480 を、4 スイッチ昇降圧コントローラである BQ25756 と共に採用しており、240W の電力供給能力を持つ USB PD3.1 機能を十分に実現できます。PD (パワー デリバリ) (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41083 — 4 ~ 10 セルのバッテリ向け、100W 統合型 USB Type-C® および USB PD 充電のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) を使用し、4 ~ 10 セルのバッテリに 100W の充電電力を供給します。このデザインは、内蔵パワー パス スイッチとシンプルな GUI を搭載しており、開発ユーザーのアプリケーションに応じて電力仕様を構成することができます。このバッテリ チャージャ コントローラは、4 スイッチの昇降圧構成で広い入力電圧範囲に対応しています。降圧、昇圧、昇降圧の各動作モードの相互間でシームレスな遷移をサポートし、高効率、高精度、高信頼性のチャージャ ソリューション実現に貢献します。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRV) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ