PMP41083
4 ~ 10 セルのバッテリ向け、100W 統合型 USB Type-C® および USB PD 充電のリファレンス デザイン
PMP41083
概要
このリファレンス デザインは、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) を使用し、4 ~ 10 セルのバッテリに 100W の充電電力を供給します。このデザインは、内蔵パワー パス スイッチとシンプルな GUI を搭載しており、開発ユーザーのアプリケーションに応じて電力仕様を構成することができます。このバッテリ チャージャ コントローラは、4 スイッチの昇降圧構成で広い入力電圧範囲に対応しています。降圧、昇圧、昇降圧の各動作モードの相互間でシームレスな遷移をサポートし、高効率、高精度、高信頼性のチャージャ ソリューション実現に貢献します。
特長
- USB PD 3.0 プロトコルとの互換性
- 最大 100W の電力で 4 ~ 10 セルのバッテリ充電をサポート
- 高集積のパワー パス スイッチ
- 降圧、昇降圧、昇圧の間でシームレスな遷移を実現し、広い入力電圧範囲と出力電圧範囲にわたって効率を最適化
- 全負荷時の電力変換率は 95.8% を上回る高さ
出力電圧オプション | PMP41083.1 | PMP41083.2 | PMP41083.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 20 | 20 | 20 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 24 | 42 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 | 2.25 |
Output Power (W) | 36 | 72 | 94.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT347A.PDF (1014 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBT4.PDF (186 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1