BQ76952

アクティブ

リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of series cells (min) 3 Vin (max) (V) 80 Features Digital output, High-side driver, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Scratchpad memory, Short-current detection, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 16 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Battery overvoltage protection (min) (V) 1 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 Communication interface HDQ, I2C, SPI Operating current (typ) (µA) 250
Number of series cells (min) 3 Vin (max) (V) 80 Features Digital output, High-side driver, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Scratchpad memory, Short-current detection, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 16 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Battery overvoltage protection (min) (V) 1 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 Communication interface HDQ, I2C, SPI Operating current (typ) (µA) 250
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 3 直列~16 直列セルのバッテリ監視が可能
  • ハイサイド保護 NFET 用チャージ・ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
  • 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
    • 高精度のセル電圧測定:誤差 10mV 未満 (標準値)
  • 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
  • セカンダリ化学ヒューズ・ドライブ保護を内蔵
  • 自律制御またはホスト制御のセル・バランシング
  • 複数の電力モード (一般的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
    • 通常モード:286µA
    • 複数のスリープ・モード・オプション:24µA~41µA
    • 複数のディープスリープ・モード・オプション:9µA~10µA
    • シャットダウン・モード:1µA
  • 85V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
  • 製造ラインでのランダム・セル取付シーケンスの許容
  • 内部センサと最大 9 つの外部サーミスタによる温度センシングをサポート
  • 内蔵ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリ、生産ラインで顧客によりプログラム可能
  • 400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式インターフェイスを含む通信オプション
  • 外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO
  • 48 ピン TQFP パッケージ (PFB)
  • 3 直列~16 直列セルのバッテリ監視が可能
  • ハイサイド保護 NFET 用チャージ・ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
  • 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
    • 高精度のセル電圧測定:誤差 10mV 未満 (標準値)
  • 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
  • セカンダリ化学ヒューズ・ドライブ保護を内蔵
  • 自律制御またはホスト制御のセル・バランシング
  • 複数の電力モード (一般的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
    • 通常モード:286µA
    • 複数のスリープ・モード・オプション:24µA~41µA
    • 複数のディープスリープ・モード・オプション:9µA~10µA
    • シャットダウン・モード:1µA
  • 85V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
  • 製造ラインでのランダム・セル取付シーケンスの許容
  • 内部センサと最大 9 つの外部サーミスタによる温度センシングをサポート
  • 内蔵ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリ、生産ラインで顧客によりプログラム可能
  • 400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式インターフェイスを含む通信オプション
  • 外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO
  • 48 ピン TQFP パッケージ (PFB)

テキサス・インスツルメンツの BQ76952 デバイスは、3~16 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ・パック向けの高集積高精度バッテリ・モニタ / プロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル・バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド・チャージ・ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO、400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ76952 デバイスは、48 ピンの TQFP パッケージで供給されます。

テキサス・インスツルメンツの BQ76952 デバイスは、3~16 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ・パック向けの高集積高精度バッテリ・モニタ / プロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル・バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド・チャージ・ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO、400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ76952 デバイスは、48 ピンの TQFP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA (秘密保持契約) 締結下で、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。 ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
BQ76942 アクティブ 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ Same features as BQ76952, but optimized for up to 10s battery packs

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ・パック向け 3S~16S 高精度バッテリ・モニタ / プロテクタ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 1月 18日
* ユーザー・ガイド BQ76952 Technical Reference Manual (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート BQ769X2 OTP Program Example Guide With Sealed Configuration PDF | HTML 2025年 2月 24日
技術記事 技術記事 Power to the pedal: 電動自転車と電動スクーター向 け高耐久性 13S、48V リチウムイオン バッテリ パックの実現 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 12日
技術記事 페달에 전원 공급 전기 자전거 및 전기 스쿠터를 위한 더 오래 지속되 는 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 구현 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 22日
技術記事 為踏板供電:實現適用於電動自行車與電動機車且續航力更長 的 13S、48-v 鋰離子電池組 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 21日
アプリケーション・ノート BQ769x2 Frequently Asked Questions PDF | HTML 2024年 3月 29日
アプリケーション概要 Scaling accurate battery management designs across energy storage systems PDF | HTML 2023年 10月 20日
アプリケーション・ノート Design Considerations of Stacked BQ769x2 With High-Side N-MOSFET PDF | HTML 2023年 2月 9日
アプリケーション・ノート Using Low-Side FETs with the BQ769x2 Battery Monitor Family (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 24日
アプリケーション・ノート Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 15日
アプリケーション・ノート Multiple FETs with the BQ76952, BQ76942 Battery Monitors (Rev. A) 2021年 12月 3日
技術記事 Pack a punch in battery pack systems with low-cost MCUs PDF | HTML 2021年 11月 16日
アプリケーション・ノート BQ769x2 Software Development Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 26日
アプリケーション・ノート BQ769x2 Calibration and OTP Programming Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 6日
アプリケーション・ノート Pin Equivalent Diagrams for the BQ76952, BQ76942, and BQ769142 2021年 5月 6日
アプリケーション・ノート BQ76952 High Voltage Stress Report PDF | HTML 2021年 2月 25日
技術記事 How to stack battery monitors for high-cell-count industrial applications PDF | HTML 2021年 2月 11日
アプリケーション・ノート BQ76942 IEC ESD 61000-4-2 ESD Test Report 2020年 11月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ76952EVM User's Guide (Rev. A) 2020年 10月 1日
アプリケーション・ノート Easy Configuration of BQ76942/52 Battery Monitors (Rev. A) 2020年 10月 1日
技術記事 CURRENTly questioning the accuracy of your battery monitor? Improve battery safety PDF | HTML 2020年 5月 28日
技術記事 Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems PDF | HTML 2020年 4月 1日
技術記事 Improving temperature measurement accuracy in battery monitoring systems PDF | HTML 2020年 2月 20日
アプリケーション・ノート Parallel Paths with the BQ769x2 Battery Monitor 2020年 1月 9日
技術記事 Next-generation battery monitors: how to improve battery safety while improving ac PDF | HTML 2020年 1月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ76952EVM — 3S ~ 16S (16 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの評価基板

BQ76952EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 16 セルのリチウムイオン・バッテリ・モニタ IC である BQ76952 向けの包括的な評価システムです。この EVM は、BQ76952 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76952 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76952 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、16 (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQ769X2-THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR — BQ76952/42 thermistor temperature optimizer - calculate the thermistors coefficients for T range

The BQ769x2 family of battery monitors can support multiple external thermistors. The device includes an internal pullup resistor to bias the thermistor during measurement. The internal pullup resistor has two options which can set the pullup to 18 kΩ or 180 kΩ. The 18-kΩ option (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76942 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ BQ25720 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25723 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25731 USB Type-C® PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z60 包括的なマルチ・セル・バッテリ・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2S ~ 6S (2 ~ 6 個の直列) バッテリ パック マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76905 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 5S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ BQ76907 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ BQ769142 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ向け、3S ~ 14S (3 ~ 14 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ BQ76942 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ BQ76972 リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、3S ~ 16S (直列接続)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ BQ25720 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25723 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25731 USB Type-C® PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27427 事前設定済みのケミストリー プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル セル バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z60 包括的なマルチ・セル・バッテリ・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2S ~ 6S (2 ~ 6 個の直列) バッテリ パック マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
バッテリ・プロテクタ
BQ77307 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (2 ~ 7 個の直列) 向け、低消費電力のプロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLUC701 Microcontroller Code Examples for BQ769x2 Battery Monitors

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
MSP430 マイコン
MSP430FR2355 32KB FRAM とオペアンプ / PGA と 12 ビット DAC と 12 ビット ADC 搭載、105℃、24MHz、アナログ内蔵マイコン
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76942 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
リファレンス・デザイン

TIDA-010216 — 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、16S (16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。5 ペアのローサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを、強力なオン / (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010208 — 高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ・パックのリファレンス・デザイン

このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S ~ 16S (10 ~ 16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本リファレンス・デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ・パックを保護します。本リファレンス・デザインは、ハイサイド N チャネル MOSFET (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ