TIDA-010216
大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
TIDA-010216
概要
このリファレンス・デザインは、スタンバイ・モードとシップ・モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、16S (16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ・パック向けのデザインです。本デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ・パックを保護します。5 ペアのローサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを、強力なオン / オフ機能と組み合わせ、より大きいな充電電流と放電電流に耐える設計を実現しています。効率的な補助電源方式を採用した結果、このリファレンス・デザインはスタンバイ時に 100μA、シップ・モードで 10μA の低消費電流を実現し、より多くのエネルギーを節減して輸送期間とスタンバイ期間を延ばすことができます。このリファレンス・デザインにはこれらの特長があるので、テレコムとサーバーのバッテリ・バックアップ・ユニット (BBU)、宅内エネルギー・ストレージ・システム (ESS)、電動二輪車、ポータブル電源、他の大容量バッテリ・パック・アプリケーションに適用できます。
特長
- 低消費電流:
- スタンバイ・モードで 100μA の代表値
- シップ・モードで 10μA の代表値
- キャリブレーションなしで高精度のセル電圧測定機能
- 25℃ 時に ±5mV
- 0℃ ~ 60℃ の範囲で ±10mV
- –40℃ ~ 85℃ の範囲で ±15mV
- 以下のように、信頼性の高いバッテリ・セル保護機能を搭載。セルの過電圧、セルの低電圧、2 レベルの過電流放電、過電流の充電、放電時の短絡、過熱
- 以下を含め、他のシステム保護機能を搭載:セルの開路、サーマル・ホスト・ウォッチドッグ、CAN バスの障害、充電用 MOSFET と放電用 MOSFET の短絡
- 複数のローサイド N チャネル MOSFET を採用し、強力な駆動能力を確保
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMB14A.PDF (143 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR2155 — 32KB FRAM、4KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3