ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54308

アクティブ

4.5V ~ 28V 入力、3A、350kHz、FCCM (強制連続導通モード)、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62933 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ 30 VIN with higher frequency and lower IQ.
TPS62933F アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz、同期整流降圧コンバータ 30 VIN with higher frequency, lower IQ and FCCM

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Prebias startup, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0003 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Prebias startup, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0003 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
  • 85mΩ と 40mΩ の MOSFET を内蔵し、3A の連続出力電流に対応
  • 低いシャットダウン時電流 (2µA) と静止電流 (300µA)
  • 5ms のソフト・スタート内蔵
  • 350kHz の固定スイッチング周波数
  • ピーク電流モード制御
  • ループ補償内蔵
  • ヒカップ・モード保護機能付き、2 個の MOSFET の過電流保護
  • 過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • SOT-23 (6) パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS54308 を使用するカスタム設計を作成
  • 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
  • 85mΩ と 40mΩ の MOSFET を内蔵し、3A の連続出力電流に対応
  • 低いシャットダウン時電流 (2µA) と静止電流 (300µA)
  • 5ms のソフト・スタート内蔵
  • 350kHz の固定スイッチング周波数
  • ピーク電流モード制御
  • ループ補償内蔵
  • ヒカップ・モード保護機能付き、2 個の MOSFET の過電流保護
  • 過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • SOT-23 (6) パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS54308 を使用するカスタム設計を作成

TPS54308 は入力電圧範囲が 4.5V~28V で、3A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

また MOSFET を内蔵し、SOT-23 パッケージを採用しているので、高い電力密度を実現し、PCB 上の占有面積を節減できます。

軽負荷状態では、TPS54308 は強制連続導通モード (FCCM) で動作します。スイッチング周波数は、負荷範囲全体にわたってほぼ一定のレベルに維持されます。

両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。プリセット時間を上回る長さで過電流状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護機能をトリガします。

TPS54308 は入力電圧範囲が 4.5V~28V で、3A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。

また MOSFET を内蔵し、SOT-23 パッケージを採用しているので、高い電力密度を実現し、PCB 上の占有面積を節減できます。

軽負荷状態では、TPS54308 は強制連続導通モード (FCCM) で動作します。スイッチング周波数は、負荷範囲全体にわたってほぼ一定のレベルに維持されます。

両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。プリセット時間を上回る長さで過電流状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護機能をトリガします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54302 アクティブ 4.5V~28V入力、3A出力、EMI適合同期整流降圧型コンバータ Equivalent part with ECO-mode.
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM84209 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、1.2V ~ 6V 出力、2.5A パワー モジュール Simplify your design with an integrated-inductor power module.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54308 4.5V~28V 入力、3A 出力、同期整流 350kHz FCCM 降圧コンバータ、SOT23 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 1日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part I: Filter Design for Out PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network PDF | HTML 2024年 2月 27日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Designing a Simple and Low-Cost Flybuck Solution With the TPS54308 (Rev. A) 2019年 10月 14日
アプリケーション・ノート Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply 2018年 6月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54308EVM-876 — TPS54308 4.5V ~ 28V 入力、3A 出力、同期整流、降圧コンバータ評価基板

TPS54308 DC/DC コンバータは、8V ~ 28Vの入力電圧源から最大 3A 出力を供給するように設計されています。周波数降下がオーディオに切り替わって軽負荷時に音が聞こえる問題を発生させるのを回避するため、TPS54308 は強制 PWRM モードで動作します。

TPS54308EVM-876 評価基板 (EVM) は、TPS54308 レギュレータを使用して設計するときに実現することができる小型プリント基板を提示するように設計されています。スイッチング周波数は、内部で公称 340kHz に設定されています。上限および下限側の MOSFET がゲートドライブ回路と一緒に (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54308 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLUM585C.ZIP (798 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC685 TPS54308 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010216 — 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、16S (16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。5 ペアのローサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを、強力なオン / (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40994 — IGBT 向け、1,500V 絶縁、4W、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ソーラー インバータ、PCS (北米方式携帯電話)、UPS (無停電電源)、モーター ドライバの各アプリケーションで使用する IGBT (絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ) に適した、小型のデュアルチャネル出力絶縁型ゲート ドライバ ボードを提示します。絶縁型バイアス電源は、TPS54308 を使用する Fly-Buck トポロジを使用して実装しています。このトポロジは、1,500V 絶縁の 2 チャネル絶縁型出力を供給すると同時に、良好な電圧安定化を達成します。このデザインは、製造しやすい単層 (片面) PCB 基板を採用しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40589 — シングル IGBT ドライバ向け 2W 補助電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS54308 同期整流降圧コンバータを使用して単一の IGBT ドライバのバイアス向けにデュアル絶縁型出力を供給する Fly-Buck パワー モジュールです。このコンバータは、9V ~ 22V の入力電圧範囲を受け入れ、400mA の電流を供給できる +3.3V の非絶縁型出力を 1 つ、および 80mA の電流を供給できる +15V および -8V という 2 つの絶縁型出力を生成します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian