PMP40994

IGBT 向け、1,500V 絶縁、4W、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、ソーラー インバータ、PCS (北米方式携帯電話)、UPS (無停電電源)、モーター ドライバの各アプリケーションで使用する IGBT (絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ) に適した、小型のデュアルチャネル出力絶縁型ゲート ドライバ ボードを提示します。絶縁型バイアス電源は、TPS54308 を使用する Fly-Buck トポロジを使用して実装しています。このトポロジは、1,500V 絶縁の 2 チャネル絶縁型出力を供給すると同時に、良好な電圧安定化を達成します。このデザインは、製造しやすい単層 (片面) PCB 基板を採用しています。

特長
  • 小型の絶縁型バイアス電源と絶縁型ゲート ドライバ
  • 緩やかな安定化を行った 12V 電源レール入力で動作する場合、8% の出力電圧安定化を実現
  • 各チャネルは 1 個の IGBT につき最大 2W を供給可能
  • +15V と -8V で構成されたゲート ドライバ向け分割電源レールを、各チャネルに搭載
  • 1 次側と 2 次側の間、および 1 番目の 2 次側出力 と 2 番目の 2 次側出力の間でそれぞれ 1,500V の絶縁を実現
  • 単層 (片面) PCB を採用し、製造が容易
出力電圧オプション PMP40994.1
Vin(最小)(V) 10
Vin(最大)(V) 20
Vout (Nom) (V) 23
Iout(最大)(V) .08
出力電力(W) 1.84
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ FlyBuck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT296.PDF (1815 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAW7.PDF (210 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAW6.PDF (155 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAW9.ZIP (3030 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGA4.ZIP (496 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAW8.PDF (727 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAW5.PDF (357 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型ゲート ドライバ

UCC235138V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS543084.5V ~ 28V 入力、3A、350kHz、FCCM (強制連続導通モード)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 4-W Dual-Channel Isolated Gate Driver With 1500-V Isolation for IGBT Ref. Design PDF | HTML 2022/09/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。